IO-Link - Durchbruch in Sachen Kommunikation
„Last Mile Problem“
Sensoren und Aktuatoren der untersten Ebene sind längst intelligent und in der Lage, vielfältigste Informationen zu liefern. Was bei unterschiedlichsten Ausprägungen und Schnittstellentechnologien jedoch fehlt, ist eine wirtschaftliche Lösung für die durchgängige Kommunikation bis in die unterste Feldebene. Mit IO-Link wird es künftig eine einheitliche Schnittstelle geben, die solche Informationen auf Basis konventioneller 2/3-Draht-Standard-Parallel-Verdrahtung leicht nutzbar macht.