Modulare Anschlusseinheiten MA

Produktselektor

Da kommt einiges zusammen

Alle Peripheriegeräte wie Sensoren, Sicherheitsschalter und Kameras sind ohne Vernetzung mit dem Feldbus oder einer Steuereinheit nicht viel wert. Unsere modularen Anschalteinheiten bieten je nach Gerätetyp und Einsatzbereich variable Schnittstellen, die eine einfach Anschaltung der Ident-Geräte direkt an den Feldbus ermöglichen und damit für eine einfache Integration neuer Geräte in das System sorgen.

MA 100

Produktselektor

Klemmbox für BCL 300i/301i mit KB301.

  • abgesetzte Klemmbox für BCL300/301i mit Leitungshaube und Adressschalter

Mehr

MA 2

Produktselektor

Anschlusseinheit für BCL 21/22, BCL 31/32, VR 2300, RF ident.

  • robuste Klemmbox zum Anschluss der Geräte mit JST (RS232 oder RS485)
  • Drehschalter zur Adressierung
  • Separater Service-Anschluss
  • Doppelte Klemmen ermöglichen Durchschleifen (PWR, RS485)

Mehr

MA 21

Produktselektor

Die modulare Anschalteinheit MA 21 dient zur Anschaltung von Leuze Identsystemen (IDS) mit RS 232-Schnittstelle.

  • industrietauglicher Protokoll- Schnittstellenwandler mit Klemmanschluss
  • separate Service-Schnittstelle für RS232 Geräte

Mehr

MA 22

Produktselektor

Anschlusseinheit für Daisy Chain.

  • Anschlusseinheit für bis zu 4 Geräte in Daisy Chain
  • separate Serviceschnittstelle für Schaltschrankeinbau

Mehr

MA 31

Produktselektor

Netzwerk-Master mit Anschlussmöglichkeit von Scannern der BCL 40 und BCL 80 Familie.

  • Kontaktierung durch M12-Technologie
  • Integrierter, ausfallsicherer Parameter-Speicher ermöglicht einen Geräteaustausch ohne Neukonfiguration
  • Vernetzung mehrerer BCL 31 über RS 485 im multiNet plus
  • Adresseinsstellung über Dreh- und Schiebeschalter
  • Separater Anschluss für Schalteingänge und Schaltausgänge

Mehr

MA 200i

Produktselektor

Feldbusgateways für den Feldeinsatz zum Anschluss von Barcodelesern und Ident-Systemen.

  • industrietauglicher Feldbusgateway mit Pufferspeicher
  • M12 Anschlüsse
  • integrierter Switch ermöglicht Durchschleifen bei RS232-Geräten

Mehr

MA 8

Produktselektor

Anschlusseinheit zum einfachen Anschluss des BCL 8.

  • Anschlusseinheit für BCL8/BPS8 mit RS232 oder RS485
  • M12 Anschluss

Mehr

MA 90

Produktselektor

Punkt-zu-Punkt multiNet Slave für die Produktfamilie BCL 90 zur komfortablen Verdrahtung und Parametrierung.

  • Komfortablen Verdrahtung und Parametrierung
  • RS 232 Service Schnittstelle
  • Klemmen der Spannungsversorgung doppelt zum Durchschleifen ausgeführt
  • Schnittstelle RS 485 für das Leuze multiNet plus zum Durchschleifen doppelt ausgeführt
  • Hardwareadressierung im Leuze multiNet plus 6 Schalteingänge und 4 Schaltausgänge
  • 4 LED's zur Geräte Visualisierung
  • Hardware-Reset
  • Großer Verdrahtungs-Klemmraum

Mehr

MA 4

Produktselektor

Anschlusseinheit für BCL 22 und BCL 32 mit Parameterspeicher

Mehr

MA 4.7

Produktselektor

Anschlusseinheit für BPS 37

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 07021 / 573-308
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-306
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-307
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr