Stationäre Barcodeleser

Produktselektor

Schnelle und strichgenaue Lösungen

Welchen Einsatzbereich und welche Anforderungen Sie an stationäre Barcodescanner auch stellen, in unserer ausgereifte Barcodeleser-Familie ist sicher die richtige Ausführung dabei. Sie wählen aus unterschiedlichen Größen, Bauformen und Leistungsstufen den passenden Linien- und Rasterscanner. Hohe Scanraten von bis zu 1000 Scans/s, kleinste Einbaumaße oder besonders robuste Gehäuse und sogar eine integrierte Heizung für Einsatz im Tiefkühlbereich erfüllen sicher auch ihre individuellen Aufgabenstellungen perfekt.

BCL 8

Produktselektor

Für Standards

Der Strichcodeleser BCL 8 ist ein Barcodeleser mit integriertem Decoder für alle gängigen Strichcodes inkl. Pharmacode. Als robuste Industrieausführung ist er im Metallgehäuse verfügbar.

  • Ultrakompakte Bauform für beengte Platzverhältnisse z.B. bei Druckern oder Verpackungsanlagen
  • Großes Lesefeld mit großer Tiefenschärfe für variable Modulgrößen
  • Hohe Scanrate für mehr Zuverlässigkeit
  • Softwareunterstützung für einfache Bedienung
  • autoConfig erkennt automatisch die zu lesende Codeart
  • autoReflAct ermöglicht die automatische Triggerung ohne zusätzliche Lichtschranke
  • BCL Config Tool vereinfacht sämtliche Parametrierungs-Vorgänge
  • M12 Anschlusstechnik und vorkonfektionierte Kabel
  • Umfangreiche Schnittstellen für grenzenlose Vernetzung
  • Zahlreiche Anschalteinheiten der Serie MA 8 / MA 200i für alle bekannten Bussysteme (PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, Ethernet TCP / IP, Ethernet / IP, Ethercat oder CANopen).
  • RS 232 Schnittstelle (mit Möglichkeit auf das integrierte Daisy Chain umzustellen)

Mehr

BCL 21 / 22

Produktselektor

High-Speed

Diese stationären Hochgeschwindigkeitsscanner bieten eine platzsparende Lösung für industrielle Umgebungen und verfügen über ausfallsichere Parameterspeicher.

  • Verschiedene Optikvarianten für die optimale Nutzung des Einbauraumes
  • Single Line- oder Rasterscanner bieten optimierte Leseleistung je nach Codeausrichtung
  • Hohe konstante Scanrate bis zu 1000 Scans/s
  • Große Schärfentiefe und breiter Öffnungswinkel
  • Integriertes multiNet zur Einbindung von bis zu 31 Scanner auf Feldbusebene oder direkt an den Host
  • autoConfig erkennt automatisch die zu lesende Codeart
  • BCL Config Tool vereinfacht sämtliche Parametrierungs-Vorgänge

Mehr

BCL 300i

Produktselektor

Mit Codefragmenttechnik

Diese modularen, stationären Barcodeleser besitzen die Codefragmenttechnik und eine großen Zahl an Ausstattungsmerkmalen. Einzigartig ist außerdem die modulare Anschlusstechnik.

  • Erster Barcodeleser mit frei zusammenstellbarer Ausstattung
  • Grafisches Display LED-Display
  • Integrierte Feldbus- Connectivity (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, TCP/IP, multiNet, RS 232/422/485)
  • Full CRT (Code Fragment Technology) erkennt auch stark beschädigte oder verschmutzte Codes
  • webConfig Betriebssystem unabhängiges, browserbasiertes Parametrier- und Konfigurationstool.
  • Flexibler elektrischer Anschluss
  • Hochwertige Optik mit großer Tiefenschärfe und großem Öffnungswinkel
  • Gerät kann als Ethernet-Switch fungieren um ein Netzwerk in Linienstruktur aufzubauen.
  • Kompakte Gehäuseform zur problemlosen Platzierung direkt an der Förderstrecke
  • Modulare Steckerhaube, Klemmenhaube und Anschlussbox
  • Alle Optikvarianten sind optional auch mit Heizung verfügbar

Mehr

BCL 500i

Produktselektor

Optimale Connectivity

Integrierte Feldbus-Vernetzbarkeit ist eines der Hauptmerkmale dieser Baureihe zukunftsweisender Barcodeleser. Die Konfiguration erfolgt über Web-Technologie basierende, graphische Benutzeroberfläche.

  • Integrierte Feldbus und industrial Ethernet Connectivity (PROFIBUS, PROFINET, ETHERNET und MULTINET)
  • Full CRT (Code Fragment Technology) erkennt auch stark beschädigte oder verschmutzte Codes
  • Hohe Scanrate 800 – 1.200 Scans /s (einstellbar
  • Hochwertige Optik mit großer Tiefenschärfe und großem Öffnungswinkel
  • Einfache Inbetriebnahme und Anschluss durch M12-Ultra-LockTM Anschlusstechnik und intelligentes Befestigungskonzept
  • Intuitives mehrsprachiges Display mit Menüführung
  • webConfig Betriebssystem unabhängiges, browserbasiertes Parametrier- und Konfigurationstool.
  • Unterschiedliche Varianten: Single Line, Umlenkspiegel, Schwenkspiegel für flexiblen Einsatz
  • Alle Optikvarianten sind optional auch mit Heizung verfügbar

Mehr

BCL90

Produktselektor

High End Generation

Diese Baureihe steht für große Tiefenschärfe und Lesebreite bei kleinen Strichcodes. Sie sind als stirnseitiger Linienscanner oder als Schwingspiegel verfügbar.

  • integrierter Autofokus für zuverlässige Detektion
  • große Schärfentiefe für hohe Funktionsreserve
  • Full CRT (Code Fragment Technology) erkennt auch stark beschädigte oder verschmutzte Codes
  • alle Gerätevarianten auch als Schwenkspiegel-Varianten erhältlich
  • Geräte mit integrierer Heizung verfügbar

Mehr

MSP / MSPi Systeme

Produktselektor

In jeder Richtung – alles komplett

Das Lesen nicht ausgerichteter Barcodelabels erfordert in der Regel mindestens zwei oder mehr zueinander ausgerichtete Barcodescanner. Die neuen MSP-Systeme von Leuze electronic sind modular aufgebaute und mechanisch vormontierte Scanner Portale, die Codes omnidirektional lesen können.

  • Modulares Scanner Portal zur Integration von bis zu 32 Barcodelesern des Typs BCL 500 i und BCL 501i
  • Omnidirektionale Lesung
  • Hohe Scanrate 800 –1.200 Scans/s (einstellbar
  • Full CRT (Code Fragment Technology) erkennt auch stark beschädigte oder verschmutzte Codes
  • webConfig Betriebssystem unabhängiges, browserbasiertes Parametrier- und Konfigurationstool
  • Schnelle und einfache Schnittstellenanbindung RS232, RS422, Profibus und Ethernet zum übergeordneten Hostsystem
  • Hochwertige Optik mit großer Tiefenschärfe und großem Öffnungswinkel
  • Eingestellte Parameter werden ausfallsicher gespeichert
  • Intuitives mehrsprachiges Display mit Menüführung
  • Barcodescanner der Baureihe BCL 500 i in unterschiedlichen Varianten, Single Line oder Schwenkspiegel sind die Basis für den flexiblen Einsatz zur Applikationslösung
  • Einfache Inbetriebnahme und Anschluss durch M12-Ultra-LockTM Anschlusstechnik
  • Optional Heizungsvarianten bis -35 °C

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 07021 / 573-308
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-306
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-307
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr