Stationäre RFID Schreib/Lesesysteme

Produktselektor

Fast unsichtbar integrierbar

Bei stationären Systemen zur RFID-Identifikation wird ein großer Vorteil dieser Technologie deutlich: zum Erkennen von Objekte reicht die „Nähe“ zum Lesegerät aus. Dadurch können Lesegeräte an fast beliebiger Stelle in das System integriert werden. Leuze electronic bietet im Bereich RFID technische Lösungen, die am praktischen Einsatz orientiert sind. Ihre maximale Connectivity mit allen gängigen Schnittstellen und Feldbus-Systemen erleichtert die Integration in bestehende Systeme.

RFI 32

Produktselektor

Hart im Nehmen

Dieses stationäre Lesegerät für Fixcode-Transponder ist für universelle Leseaufgaben auch bei hohen Umgebungstemperaturen einsetzbar.

  • max. Lesegeschwindigkeit bis 0,6 m/s
  • LP-Stecker

Mehr

RFM 12 / 32 / 62

Produktselektor

Flexibel für industrielle Anwendungen

Für ISO15693-Transponder bietet Leuze electronic drei Lese-/Schreibgeräte an, die für typische Anwendungen die passende Reichweite bieten. Eines der Geräte ist zusätzlich in EX-Ausführung erhältlich.

  • max. Lesegeschwindigkeit von 2,0 – 6,0 m/s
  • max. Lesedistanz von 60 – 90 mm
  • LP-Stecker

Mehr

RFU 61 / 81

Produktselektor

Stark für hohe Reichweiten

Dieses stationäre Lese-/Schreibgerät RFU 61 / 81 ist speziell für EPC1Gen2-Transponder mit hohen Reichweiten bis zu 5 m.

  • max. Lesegeschwindigkeit bis 7,5 m/s
  • max. Lesedistanz bis 3.000 mm
  • KB JST-3000
  • Klemmen

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 07021 / 573-308
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-306
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-307
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr