SLSSR 8.8-S12 - Sicherheits Einstrahllichtschranke Sender

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Baureihe8
      • FunktionsprinzipEinweg-Prinzip
      • Sender / EmpfängerSender
    • Kenngrößen
      • Typ2, IEC/EN 61496
      • MTTFd400 Jahre, EN ISO 13849-1
      • Gebrauchsdauer20 Jahre, EN ISO 13849-1
      • Kategorie2, EN ISO 13849
    • Optik
      • Betriebsreichweite0 ... 10 m
      • Grenzreichweite0 ... 14 m
      • LichtquelleLED, rot
      • LED Lichtwellenlänge660 nm
      • Sendesignalformgepulst
      • LED Schutzklasse1
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz200 Hz
      • Ansprechzeit2,5 ms
    • Elektrik
      • SchutzbeschaltungVerpolschutz, Kurzschlussschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung10 ... 30 V, DC
      • Eingänge
        • Anzahl Aktivierungseingänge1 St.
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse1 St.
      • Anschluss 1
        • ArtRundstecker
        • FunktionSignal OUT, Spannungsversorgung
        • GewindegrößeM12
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl5 St.
    • Mechanik
      • BauformKubus
      • Abmessung15 mm x 48 mm x 38 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall, Zink
      • Werkstoff OptikabdeckungGlas
      • Nettogewicht70 g
      • Farbe Gehäuserot
      • Art der BefestigungSchwalbenschwanz-Nuten, Durchgangsbefestigung, Befestigungsgewinde
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED
      • Anzahl der LED1 St.
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-40 ... 70 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67, IP 69K
      • SchutzklasseII
      • ZulassungenCE, c UL US, TÜV Nord
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Sonderausführung
      • SonderausführungAktivierungseingang
  • Passende Produkte

  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom: 2013-05-16 21:03:00