AS-Interface Safety at Work

Führend aus gutem Grund

Aufgrund seiner Einfachheit und dem sehr breiten Produktspektrum hat sich AS-Interface Safety at Work zum Marktführer bei sicherheitsgerichteten Netzwerken der Aktor/Sensor-Automationsebene entwickelt. Im Vergleich zur herkömmlichen Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung zeichnet sich AS-Interface (AS-i) durch seine geringen Montage-, Verdrahtungs- und Anschlusskosten aus. Insbesondere durch die sehr einfache Nachrüstbarkeit der Sicherheitstechnik bei größeren AS-i-Anlagen können zusätzlich Installationskosten gravierend gesenkt werden.

Sicherheitsmonitor

Produktselektor

Für Automatisierungsnetzwerke

Der AS-i Sicherheitsmonitor ASM1 ist die Kernkomponente von AS-Interface Safety at Work. Er überwacht die ihm per Konfigurationssoftware zugeordneten sicherheitsgerichteten Busteilnehmer wie z.B. Befehlgeräte, Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken und Sicherheits-Schalter.

Mehr

Koppelmodul

Produktliste

Mit den sicheren Koppelmodulen ASKM1 und ASKM2 können elektromechanische Sicherheitssensoren mit kontaktbehafteten Ausgängen bzw. Sicherheits-Lichtvorhänge SOLID-2 und SOLID-4 einfach an AS-Interface Netze angebunden werden. Die Koppelmodule wandeln die Sensorsignale in Datenwörter um und stellt diese zur Weiterleitung über AS-Interface zur Verfügung. Die Übertragung von Daten und Energie erfolgt gleichzeitig über das ungeschirmte, gelbe AS-I Flachkabel.

  • LED-Anzeigen: AS-i Status, Eingänge
  • Störmeldung über AS-i abrufbar
  • Adressierung über integrierte Adressierbuchse

Mehr

Sicherheits-Sensoren mit integriertem AS-Interface

Viele sicherheitsrelevante Sensoren von Leuze electronic sind mit einer AS-i-Schnittstelle ausgestattet und lassen sich somit sehr einfach in den AS-i Sicherheitskreis einbinden.

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 07021 / 573-308
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-306
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-307
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr