Mehr Platz im Schaltschrank
Mit einer Breite von nur 17,5 mm (MSI-RM2) und 22,5 mm (MSI-SR4, MSI-2H) weisen diese Sicherheits-Relais sehr schmale Gehäusebreiten auf. Somit können Sie auf platzsparende und einfache Weise die ein- oder zweikanalige Anbindung von sicherheitsgerichteten Sensoren über bis zu 3 Abschaltkreise für viele Applikationen realisieren.