Zubehör

Anschlusstechnik

Ihr Anschluss zur Welt

Sensoren sind immer nur so gut, wie die Möglichkeiten der Einbindung in Ihre Steuerungen. Daher bieten wir Ihnen ein umfangreiches Angebot von der Leitung, über den Stecker bis hin zur optionalen Anschlussbox. So finden Sie für Ihre Anwendung ganz einfach die passenden Teile.

Mehr

Befestigungssysteme

Produktselektor

Immer den richtigen Halt

Für die Montage der Sensoren bieten wir eine große Auswahl an Standardmontagematerial, das es Ihnen ermöglicht, die Geräte zuverlässig zu montieren und unkompliziert auszurichten, sofern notwendig.

Mehr

Gerätesäulen

Produktselektor

Standhaft sicher

Unsere robusten Gerätesäulen bieten aufgrund unterschiedlicher Bauformen und Höhen flexible Möglichkeiten, um unsere Sicherheits-Lichtvorhänge und Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken freistehend zu montieren. Außen lassen sich ganz leicht Muting-Montagesysteme anbringen.

Mehr

Umlenkspiegel / Umlenkspiegelsäulen

So scheint das Licht auch um die Ecke

Manchmal ist es in der Arbeitssicherheit nötig, Sensorstrahlen auf Grund bautechnischer Gegebenheiten umzulenken. Mit unseren Umlenkspiegeln und -säulen lassen sich kostengünstige Lösungen zur mehrseitigen Absicherung von Gefahrbereichen realisieren.

Mehr

Schutzscheiben

Produktselektor

Schutz für Ihre Sensoren

Schutzscheiben in unterschiedlichen Längen verhindern zuverlässig die Beschädigung der Gerätescheibe z. B. durch Verkratzen und Schweißspritzer.

Mehr

Lichtleiter

Produktselektor

Licht wo immer Sie möchten

Gebündelte Glas- oder Kunststoffasern ermöglichen zusammen mit faseroptischen Sensoren die Platzierung der Messstrecke auch an schwer zugänglichen Stellen, an denen sonst keine Sensormontage möglich wäre.

Mehr

Reflektoren und Reflexfolien

Produktselektor

So kommt das Licht zurück

Sensoren, die nach dem Reflexions-Prinzip arbeiten, benötigen hochwertige Reflektoren, um zu funktionieren. Wir bieten Reflektoren für alle erdenklichen Applikationen und Umgebungsbedingungen, um jederzeit ein optimales Detektionsergebnis zu gewährleisten.

Mehr

Signalgeräte

Klare Signale für die Automatisierung

An vielen wichtigen Stellen in automatisierten Systemen und Anlagen hilft die Signalisierungen von Status-Informationen die Produktivität und die Effizienz hochzuhalten. Dazu finden Sie ein umfassendes Sortiment an Signalsäulen, ein- und mehrfarbigen Signallampen und akustische Signalgeber - vorkonfektioniert oder individuell zusammenstellbar.

Mehr

Ausrichthilfen

Produktliste

Das Ziel im Auge

Die Ausrichtung eines Sensors ist in der Regel sehr unproblematisch und auch ohne Hilfsmittel einfach möglich. Für einige Geräte und Anwendungsfälle ist es dennoch nützlich, auf eine unserer Ausrichthilfen zurückzugreifen.

Mehr

Barcodebänder

Produktselektor

Strich für Strich zu mehr Präzision

Barcode Positioniersysteme setzen Barcodebänder ein, um Positionen millimetergenau zu bestimmen. Wir bieten für unsere Systeme Bänder in Standardlängen von 30 mm bis 200 m. Darüber hinaus sind Sonderlängen bis 10 km möglich. Das selbstklebende Kunststoffband ist UV beständig, extrem widerstandsfähig und mechanisch belastbar.

Mehr

Muting-Montagesysteme

Produktliste

Sicherheit von der Stange

Diese vorkonfektionierten Systeme vereinfachen Ihnen den Aufbau von Muting-Lösungen. Sie können einfach an Säulen und Sicherheits-Sensoren angebracht werden.

Mehr