Modulare Anschlusseinheiten

Produktselektor

Da kommt einiges zusammen

Alle Peripheriegeräte wie Sensoren, Sicherheitsschalter und Kameras sind ohne Vernetzung mit dem Feldbus oder einer Steuereinheit nicht viel wert. Unsere modularen Anschlusseinheiten bieten je nach Gerätetyp und Einsatzbereich variable Schnittstellen, die eine einfache Anschaltung der Ident-Geräte direkt an den Feldbus ermöglichen und damit für eine einfache Integration neuer Geräte in das System sorgen.

MA 200i

Produktselektor

Feldbusgateways für den Feldeinsatz zum Anschluss von Barcodelesern und Ident-Systemen.

  • Feldbus-Gateway für RS 232 Geräte mit Vorparametrierung für Leuze electronic Ident-Geräte und Sensoren
  • Mit Service Schnittstelle 9 polig SubD
  • Schutzart IP 65

Mehr

MD 700i / MD 200i

Produktselektor

Industrielle Ethernet Switches und IO-Link-Master zum Anschluss von bis zu 4 Sensoren zur Integration in den Feldbus wie z.B. PROFINET oder Ethernet IP Integriertes WebConfig zur Parametrierung.

  • Schutzart IP 20 oder IP 67
  • Standardisierte RJ45 oder M12 Verbindungstechnik
  • 4 / 8 x Ethernet bzw. IO-Link Sensor Ports
  • Integriertes WebConfig zur Parametrierung und zur Diagnose der IO-Link- Master
  • Power IN und Power OUT sowie Switch zum Aufbau einer Linientopologie der IO-Link Master

Mehr

MA 100

Produktselektor

Klemmbox für BCL 300i/301i mit KB301.

  • Abgesetzte Klemmbox für BCL 300/301i mit Leitungshaube und Adressschalter

Mehr

MA 150

Produktselektor

Über die modulare Anschlusseinheit MA 150 werden die Signale des Codelesers dezentral in der Maschine verteilt. Angeschlossen werden können:

  • Codeleser der Baureihe DCR 200i
  • Lichtschranke/Lichttaster zum Aktivieren des Codelesers
  • Spannungsversorgung
  • Externe Beleuchtung
  • Serielle Kommunikation RS 232/RS 422

  • Easy handling: Signaleingang kann direkt in der Maschine weiterverarbeitet werden
  • Schutzart IP 67
  • Mit LED-Anzeige für PWR/IOs

Mehr

MA 2

Produktselektor

Anschlusseinheit mit separater Service-Schnittstelle RS 232 für BCL 21/22, RFID Systemen, RFI und RFM.

  • Robuste Klemmbox zum Anschluss der Geräte mit JST (RS 232 oder RS 485)
  • Drehschalter zur Adressierung
  • Doppelte Klemmen ermöglichen Durchschleifen (PWR, RS 485)
  • Mit PG Verschraubungen auf Montageplatte
  • Schutzart IP 65

Mehr

MA 21

Produktselektor

Die modulare Anschlusseinheit MA 21 dient zur Anschaltung von Leuze electronic Identsystemen (IDS) mit RS 232-Schnittstelle.

  • Universeller Schnittstellen- und Protokollwandler für RS 232/RS 485 Geräte mit Klemmanschluss
  • Mit separater Service Schnittstelle 9 polig SubD
  • PG Verschraubungen auf Montageplatte
  • Schutzart IP 65

Mehr

MA 31

Produktselektor

Netzwerk-Master für das Leuze electronic multiNet plus.

  • Vernetzung mehrerer BCL 301i und BCL 501i über RS 485 im multiNet plus
  • Adresseinsstellung über Dreh- und Schiebeschalter
  • Separater Anschluss für Schalteingänge und Schaltausgänge
  • Schutzart IP 65

Mehr

MA 4

Produktselektor

Anschlusseinheit mit Klemmanschluss für BCL 21/22 und BCL 32 mit Parameterspeicher.

  • Parameter des BCL 21/22 werden ausfallsicher in einem EEPROM gespeichert
  • Drehschalter zur Adresseinstellung für Vernetzung über Leuze multiNet plus
  • Zusätzliche RS232-Service Schnittstelle (9-poliger Sub-D Stecker)
  • Integriertes zweizeiliges Display mit je 16 Zeichen (nur MA 4D)
  • PG Verschraubungen auf Montageplatte
  • Klemmen für den Anschluss der Schaltein-/ausgänge, der Spannungsversorgung und der Kommunikations-Schnittstelle

Mehr

MA 4.7

Produktselektor

Anschlusseinheit mit Klemmanschluss für BPS 37.

  • Parameter des BPS 37 werden ausfallsicher in einem EEPROM gespeichert
  • Drehschalter zum Einstellen der Auflösung bzw. der Geschwindigkeit und Jumper zur Wahl zwischen Gray/Binär
  • Zusätzliche RS 232-Service-Schnittstelle (9-poliger Sub-D Stecker)
  • PG Verschraubungen auf Montageplatte
  • Integriertes zweizeiliges Display mit je 16 Zeichen (nur MA 4D.7)
  • Klemmen für den Anschluss des Schaltein-/ausgangs, der Spannungsversorgung und der Kommunikations-Schnittstelle

Mehr

MA 8

Produktselektor

Anschlusseinheit zum einfachen Anschluss des BCL 8 oder BPS 8.

  • Anschlusseinheit für BCL 8/BPS 8 mit RS 232 oder RS 485
  • M12-Anschluss
  • Schutzart IP 65

Mehr

MA 900 / MSC 900

Produktselektor

Anschlusseinheit mit Klemmenanschluss für BCL 900i.

  • Vorteile:
  • Komfortable Verdrahtung und Parametrierung
  • RS 232 Service Schnittstelle
  • Klemmen der Spannungsversorgung doppelt zum Durchschleifen ausgeführt
  • 4 LED`s zur Geräte Visualisierung
  • Hardware-Reset
  • Großer Verdrahtungs-Klemmraum

Mehr