2D-Code-Identifikation

Zuverlässige Lösungen zum Codelesen

Zweidimensionale Codes bestehen meist aus viereckig angeordneten Gruppen von Datenzellen (Matrix) mit einem typischen Orientierungssymbol, an dem der Codetyp erkannt werden kann. Damit eignet sich die 2D-Identifikation für zusätzliche Anwendungen wie beispielsweise die Teilerückverfolgung, bei der die Codes direkt auf das Werkstück aufgebracht werden.

Stationäre 2D-Codeleser

Produktselektor

Für den stationären Einsatz - aber trotzdem hochdynamisch beim Lesen

Unsere Codeleser erfassen 1D- und 2D-Codes absolut zuverlässig; je nach Typ von gedruckt bis direkt markiert, omnidirektional, statisch oder in schneller Bewegung, inverse oder gespiegelte Codes. Profitieren Sie außerdem vom Referenzcode-Vergleich. Egal ob klein, robust, IP 67/69K, extrem schnell oder High End Funktionen, bei uns finden Sie die optimale Lösung.

Mehr

Mobile 2D-Codeleser

Produktselektor

Flexibel und präzise mit einer Hand

Die mobilen Codeleser von Leuze electronic lesen neben 2D-Codes immer auch Barcodes und können somit sehr flexibel eingesetzt werden. Auch bei geringem Kontrast auf Oberflächen wie Metall oder Kunststoff funktioniert die hochwertige Lesetechnik absolut zuverlässig. Als Schnittstellen stehen RS 232, PS2, USB und Bluetooth zur Verfügung.

Mehr