Lichtvorhänge

Produktselektor

Viele Strahlen sehen mehr als einer

Unsere messenden Lichtvorhänge überwachen ein großes Messfeld und geben Messinformationen aus diesem Feld aus. Je nach Parametrierung und Ausführung sind die Geräte für eine Vielzahl von Messaufgaben mit unterschiedlichen Auflösungen geeignet und lassen sich in unterschiedliche Feldbusumgebungen einbinden.

CML700i

Produktselektor

Schnell, einfach und zuverlässig Messen für viele Anwendungen

Integrierte Schnittstellen erlauben die einfache und schnelle Einbindung dieser Lichtvorhänge in Feldbusumgebungen ohne zusätzliche Gatewayboxen und entsprechenden Platz- und Montageaufwand. Durch die Kaskadenmontage mit nur 23 mm Totbereich zwischen den Strahlen, schnelle Ansprechzeiten und der Detektion von transparenten Medien ermöglichen sie z.B. die lückenlose Objektverfolgung auf Förderstrecken. In dieser Serie stehen Varianten zur Verfügung, die für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichen der Gruppe II, Kategorie 3, Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Staub) zertifiziert sind.

Mehr