Ultraschall-Abstandssensoren

Produktselektor

Wenn man mit Licht nicht weiterkommt

Die Ultraschall-Technologie ermöglicht es auch teil- bzw. volltransparente Objekte zuverlässig zu erkennen und verlässliche Abstandsmessungen durchzuführen. Zudem sind Messungen in staubiger, dunstiger oder feuchter Umgebung möglich.

Serie 318

Produktselektor

Universell und präzise im Nahbereich messen

Optimale Integration in zylindrischer Standard- oder Kurzbauform. Das Kunststoffgehäuse und die Temperaturkompensation ermöglichen den Einsatz unter widrigen Bedingungen.

  • Farb- und Transmissionsunabhängigkeit zur Erfassung von Objekten
  • Per Leitung oder Teach-Knopf parametrierbarer Strom- oder Spannungsausgang
  • Auch mit kombiniertem Analog- und Digitalausgang verfügbar
  • Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung können max. 6 Sensoren mit einer Leitung einfach synchronisiert werden
  • Unabhängige Anzeigedioden bei Geräten mit zwei Schaltausgängen
  • Eine zusätzliche Diode als Indikator für den Tastbereich erleichtert die Installation
  • Keine Konfiguration des Sensors notwendig dank interner Synchronisations- und Multiplexfunktion
  • Reichweite bis 1.600 mm

Mehr

Serie 330

Produktselektor

Der Problemlöser für hohe Distanzen

Hohe Messgenauigkeit durch Laufzeitmessung der neuen M30-Typen im Kunststoffgehäuse. Diese sind deutlich kompakter und ideal zur Erfassung von Objekten unabhängig von deren Farbe (z.B. Glas, Flüssigkeiten und Folien). Zudem sichert die integrierte Temperaturkompensation eine hohe Messgenauigkeit für optimale Ergebnisse.

  • Ideal zur Erfassung der Füllstände von Flüssigkeiten, Schüttgut, transparenten Medien und hochglänzenden Objekten
  • Weitgehend oberflächenunabhängige Abstandsinformation
  • Per Teach-Knopf parametrierbarer Strom- oder Spannungsausgang
  • Auch mit kombiniertem Analog- und Digitalausgang verfügbar
  • Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung können beliebig viele Sensoren mit einer Leitung einfach synchronisiert werden
  • Unabhängige Anzeigedioden
  • Eine zusätzliche Diode als Indikator für Tastbereich erleichtert Installation
  • Hohe Genauigkeit durch Temperaturkompensation
  • Reichweite bis 6.000 mm

Mehr

Serie 418

Produktselektor

Der Kleine für den Nahbereich

Durch seine kleine, zylindrische Bauform kann dieser Ultraschall-Abstandssensor problemlos integriert werden. Das Vollmetallgehäuse und die Temperaturkompensation ermöglichen den Einsatz unter widrigen Bedingungen.

  • Farb- und Transmissionsunabhängigkeit zur Erfassung von Objekten
  • Per PC-Software parametrierbarer Strom- oder Spannungsausgang
  • Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung können max. 10 Sensoren mit einer Leitung einfach synchronisiert werden
  • Empfindlichkeit, Mittelwertbildung, Verkürzung der Ansprechzeit und Ausgänge per IO-Link parametrierbar
  • Teach-Knopf

Mehr

Serie 430

Produktselektor

Der Vielseitige für die Ferne

Die neuen M30-Typen im Metallgehäuse sind deutlich kompakter und ideal zur Erfassung der Füllstände von Flüssigkeiten und Schüttgütern. Hohe Genauigkeit durch Temperaturkompensation.

  • Ideal zur Erfassung der Füllstände von Flüssigkeiten, Schüttgut, transparenten Medien und hochglänzenden Objekten
  • Weitgehend oberflächenunabhängige Abstandsinformation
  • Per PC-Software parametrierbarer Strom- oder Spannungsausgang und ein Schaltausgang
  • Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung können max. 10 Sensoren mit einer Leitung einfach synchronisiert werden
  • Empfindlichkeit, Mittelwertbildung, Verkürzung der Ansprechzeit und Ausgänge per IO-Link parametrierbar
  • Teach-Knopf

Mehr