Sichere Zuhaltungen, Schalter und Näherungssensoren

Von höchst wirtschaftlich bis extrem belastbar

Sicherheits-Schalter und magnetcodierte Sicherheits-Systeme dienen zur Überwachung von beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen wie Schutztüren, Schiebegittern oder Klappen. Beim Öffnen der Schutzeinrichtungen wird ein NOT-HALT Befehl ausgelöst. Sicherheits-Zuhaltungen halten die Schutztüre verriegelt und verhindern somit den unerlaubten Zutritt von Personen so lange, bis von der abgesicherten Maschine keine Gefahr mehr ausgeht.

Sicherheits-Schalter

Produktselektor

Offen ist aus

Für Türen, Klappen und Abdeckungen, die beim Betrieb von Maschinen geschlossen sein müssen, sind Sicherheits-Schalter zur Stellungsüberwachung und zum Schutz von Personal und Anlagen erforderlich. Erhältlich sind neben Standardbauformen für den universellen Einsatz auch Sicherheits-Scharnierschalter sowie Sicherheits-Positionsschalter als Alternative zu Scharnierschaltern an Klappen.

Mehr

Sicherheits-Zuhaltungen

Produktselektor

Die Tür bleibt zu!

Sicherheits-Zuhaltungen halten Schutztüren fest verriegelt und verhindern somit den unerlaubten Zutritt oder Eingriff von Personen so lange, bis von der abgesicherten Maschine keine Gefahr mehr ausgeht. Erst wenn keine Gefahr für die abgesicherte Maschine oder die Arbeiter mehr besteht, wird der Zugang durch ein elektrisches Signal freigegeben. Alle Sicherheits-Verriegelungen von Leuze electronic sind durch ihre robuste Ausführung für den rauen Industrieeinsatz ausgelegt.

Mehr

Sicherheits-Befehlsgeräte

Produktselektor

Und aus!

Für das Stillsetzen im Notfall fordert die EN ISO 12100-1 Schutzeinrichtungen und ergänzende Schutzmaßnahmen wie z.B. Not-Halt-Taster oder -Seilzugschalter. Leuze electronic bietet hierfür sicherheitstechnisch und ergonomisch optimierte Lösungen.

Mehr

Magnetcodierte Sensoren

Produktselektor

Das magnetcodierte Sicherheitssystem ist prädestiniert für den Einsatz bei kritischen Umgebungsbedingungen, also überall dort, wo die Belastung durch Staub und Feuchtigkeit groß ist. Einfache Inbetriebnahme, kompakte Gehäuse und ein extrem niedriges Kostenniveau zeichnen diese robuste Baureihe aus.

Mehr

Sicherheits-Transponder

Produktselektor

Sicherheits-Transponder eignen sich für Applikationen, in denen ein sehr hohes Sicherheits-Niveau und höchster Schutz vor Manipulationen nötig ist. Ihre hochfesten Kunststoffgehäuse bieten einen sicheren Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit in rauen Umgebungsbedingungen.

Mehr