
|
|
|
Download Arbeitssicherheit
Produktinfos, Anschluß- und Betriebsanleitungen, Datenblätter,
EPLAN-Makros, FAQ
3D-CAD-Modelle
|
|
Hier finden Sie 3D-Modelle für Ihr 3D-CAD-Programm. So können Sie unsere Sensoren problemlos in Ihre Umgebung "einkonstruieren".
Bei der Download-Datei handelt es sich um ein ZIP-File, in dem jeweils eine STEP- und eine IGES-Datei komprimiert sind, diese Dateien können nur in ein CAD-System importiert werden - erst nach dem Import ist das Modell "visualisiert"!
|
COMPACT
|
|
Sicherheits-Lichtvorhänge:
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhen 150 mm - 3000 mm [8,5 MB] |
|
|
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 150 mm [264 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 225 mm [264 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 300 mm [264 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 450 mm [394 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 600 mm [394 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 750 mm [394 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 900 mm [394 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 1050 mm [394 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 1200 mm [394 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 1350 mm [394 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 1500 mm [394 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 1650 mm [394 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 1800 mm [394 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 2100 mm [394 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 2400 mm [394 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 2700 mm [394 KB] |
 |
COMPACT, Schutzfeldhöhe 3000 mm [394 KB] |
|
COMPACTplus
|
|
Die 3D-Dateien ab einer Schutzfeldhöhe von 300 mm enthalten zusätzlich die optionale Muting-Leuchte. Diese kann bei Einsatz von Geräten ohne Mutingleuchte aus dem Datensatz entfernt werden.
Sicherheits-Lichtvorhänge:
 |
COMPACTplus, alle Schutzfeldhöhen 150 mm - 3000 mm [8,8 MB] |
|
|
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 150 mm [367 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 225 mm [367 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 300 mm [386 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 450 mm [566 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 600 mm [566 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 750 mm [566 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 900 mm [566 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 1050 mm [566 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 1200 mm [566 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 1350 mm [566 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 1500 mm [566 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 1650 mm [566 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 1800 mm [566 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 2100 mm [566 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 2400 mm [566 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 2700 mm [566 KB] |
 |
COMPACTplus, Schutzfeldhöhe 3000 mm [566 KB] |
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken:
 |
COMPACTplus, alle Varianten [4,5 MB] |
|
|
 |
COMPACTplus, CPM-600/2, 2-strahlig, Strahlabstand 600 mm [563 KB] |
 |
COMPACTplus, CPRT-600/2-mxl, 2-strahlig, Strahlabstand 600 mm [591 KB] |
 |
COMPACTplus, CPM-500/2, 2-strahlig, Strahlabstand 500 mm [563 KB] |
 |
COMPACTplus, CPRT-500/2-mxl, 2-strahlig, Strahlabstand 500 mm [591 KB] |
 |
COMPACTplus, CPR-400/3, 3-strahlig, Strahlabstand 400 mm [591 KB] |
 |
COMPACTplus, CPT-400/3-mxl, 3-strahlig, Strahlabstand 400 mm [557 KB] |
 |
COMPACTplus, CPR-300/4, 4-strahlig, Strahlabstand 300 mm [603 KB] |
 |
COMPACTplus, CPT-300/4-mxl, 4-strahlig, Strahlabstand 300 mm [593 KB] |
|
ROBUST
|
|
|
ROTOSCAN
|
|
|
Sicherheits-Relais, -Interfaces, Testüberwachungsbausteine
|
|
|
SOLID-2 / SOLID-4
|
|
 |
SOLID, alle Schutzfeldhöhen 150 mm - 2850 mm [4,8 MB] |
|
|
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 150 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 225 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 300 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 450 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 600 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 750 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 900 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 1050 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 1200 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 1350 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 1500 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 1650 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 1800 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 1950 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 2100 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 2250 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 2400 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 2550 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 2700 mm [244 KB] |
 |
SOLID, Schutzfeldhöhe 2850 mm [244 KB] |
|
UDC Befestigungssäulen
|
|
|
UMC Umlenkspiegelsäulen
|
|
|
UM60-Spiegel
|
|
 |
UM-Spiegel, alle Längen 150 mm - 1800 mm [3,8 MB] |
 |
Montagevarianten UM60-Spiegel, dxf [255 KB] |
 |
Montagevarianten UM60-Spiegel, pdf [135 KB] |
|
|
 |
UM-Spiegel, Länge 150 mm [302 KB] |
 |
UM-Spiegel, Länge 225 mm [302 KB] |
 |
UM-Spiegel, Länge 300 mm [302 KB] |
 |
UM-Spiegel, Länge 450 mm [302 KB] |
 |
UM-Spiegel, Länge 600 mm [302 KB] |
 |
UM-Spiegel, Länge 750 mm [302 KB] |
 |
UM-Spiegel, Länge 900 mm [302 KB] |
 |
UM-Spiegel, Länge 1050 mm [302 KB] |
 |
UM-Spiegel, Länge 1200 mm [302 KB] |
 |
UM-Spiegel, Länge 1350 mm [302 KB] |
 |
UM-Spiegel, Länge 1500 mm [302 KB] |
 |
UM-Spiegel, Länge 1650 mm [302 KB] |
 |
UM-Spiegel, Länge 1800 mm [302 KB] |
|
|
|