3D-CAD-Modelle
|
| |
Hier finden Sie 3D-Modelle für Ihr 3D-CAD-Programm. So können Sie unsere Sensoren problemlos in Ihre Umgebung "einkonstruieren".
Bei der Download-Datei handelt es sich um ein ZIP-File, in dem jeweils eine STEP- und eine IGES-Datei komprimiert sind, diese Dateien können nur in ein CAD-System importiert werden - erst nach dem Import ist das Modell "visualisiert"!
|
Kubische Baureihen
|
| |
Baureihe 3 |
| |
 |
BR 3 Stecker [231 KB] |
| |
 |
BR 3 Kabel [363 KB] |
| |
 |
BR 3B Stecker [450 KB] |
| |
 |
BR 3B Kabel [410 KB] |
|
 |
BT 3B Befestigungswinkel [78 KB] |
| |
Baureihe 8 |
| |
 |
BR 8 Steckerabgang hinten [367 KB] |
| |
 |
BR 8 Steckerabgang unten [362 KB] |
| |
BT 8 |
|
 |
BT 8 Befestigungswinkel BT 8-0 [44 KB] |
|
 |
BT 8 Befestigungswinkel BT 8-C15 [156 KB] |
|
 |
BT 8 Befestigungswinkel BT 8-C35 [150 KB] |
|
 |
BT 8 Befestigungswinkel BT 8-D10 [137 KB] |
|
 |
BT 8 Befestigungswinkel BT 8-D12 [134 KB] |
|
 |
BT 8 Befestigungswinkel BT 8-D14 [146 KB] |
| |
UMS 8 |
| |
 |
UMS 8.1-D14 Schwalbenschwanz-Rundstange D=14 mm, Gelenk [344 KB] |
| |
 |
UMS 8.1-D12 Schwalbenschwanz-Rundstange D=12 mm, Gelenk [301 KB] |
| |
 |
UMS 8.2-D14 Schwalbenschwanz-Rundstange D=14 mm, Doppelgelenk [479 KB] |
| |
 |
UMS 8.2-D12 Schwalbenschwanz-Rundstange D=12 mm, Doppelgelenk [436 KB] |
| |
 |
UMS 8-D14 Schwalbenschwanz-Rundstange D=14 mm, ohne Gelenk [214 KB] |
| |
 |
UMS 8-D12 Schwalbenschwanz-Rundstange D=12mm, ohne Gelenk [171 KB] |
| |
Baureihe 18 |
| |
 |
BR 18 Kabel [295 KB] |
| |
 |
BR 18 Stecker M12 [526 KB] |
| |
 |
BR 18 Stecker M8 [304 KB] |
| |
Baureihe 25 |
| |
 |
BR 25 Kabel [490 KB] |
| |
 |
BR 25 Stecker M12 [396 KB] |
| |
 |
BR 25 Stecker M8 [1,0 MB] |
|
 |
BT25 Befestigungswinkel [73 KB] |
| |
|
|
| |
 |
BR 25B Kabel [497 KB] |
| |
 |
BR 25B Stecker M12 [548 KB] |
| |
 |
BR 25B Stecker M8 [533 MB] |
|
UMS 25 |
|
 |
UMS 25 D12 [205 KB] |
|
 |
UMS 25.2 D12 [135 KB] |
|
 |
UMS 25 D14 [132 KB] |
| |
Baureihe 46 |
| |
 |
BR 46 Kabel [1,1 MB] |
| |
 |
BR 46 Stecker [1,3 MB] |
| |
 |
BT 46.1 [128 KB] |
| |
|
|
| |
 |
BR 46B Kabel [700 KB] |
| |
 |
BR 46B Stecker [676 KB] |
| |
Baureihe 53 |
| |
 |
BR 53 Kabel [203 KB] |
| |
 |
BR 53 Stecker M8 [227 KB] |
|
 |
TK BR 53 [175 KB] |
| |
Baureihe 55 |
| |
 |
BR 55 Kabel [290 KB] |
| |
 |
BR 55 Stecker M8 [323 KB] |
|
Baureihe 64 |
|
 |
BR 64 LS 64 E [263 KB] |
|
 |
BR 64 LS 64 SE [221 KB] |
|
 |
Befestigungsteil BT 64 [145 KB] |
| |
Baureihe 92 |
| |
 |
BR 92 Stecker M12 [107 KB] |
| |
Baureihe 93 |
| |
 |
BR 93 Stecker [102 KB] |
| |
Baureihe 95 |
| |
 |
BR 95 Stecker [133 KB] |
| |
Baureihe 96 |
| |
 |
BR 96 Kabel [626 KB] |
| |
 |
BR 96 Stecker [399 KB] |
| |
UMS 96 |
| |
 |
UMS 96 [285 KB] |
|
 |
UMS 96-82 [181 KB] |
|
 |
UMS 96-95 [302 KB] |
| |
Baureihe 97 |
| |
 |
BR 97 Kabel [145 KB] |
| |
 |
BR 97 Stecker [200 KB] |
| |
Baureihe 318 |
| |
 |
BR 318 Stecker [70 KB] |
| |
 |
BR 318 Kabel [66 KB] |
| |
 |
BR 318KS Stecker [590 KB] |
| |
 |
BR 318KS Kabel [575 KB] |
| |
 |
BR 318W Stecker/Kabel [598 KB] |
| |
 |
BR 318WM Stecker [64 KB] |
|
 |
BT 318 Befestigungswinkel [21 KB] |
| |
Baureihe 412 |
| |
 |
BR 412 Stecker [100 KB] |
| |
 |
BR 412 Kabel [75 KB] |
| |
Baureihe 450 |
| |
 |
BR 450 Befestigungsteil BT 450.1-96 [122 KB] |
| |
Baureihe 618 |
| |
 |
BR 618 Stecker [62 KB] |
| |
Baureihe 713 |
| |
 |
PRK 713/44, Stecker [60 KB] |
| |
 |
LSR 713/2, Stecker [70 KB] |
| |
 |
LSR 713/44, Stecker [128 KB]
|
Kontrasttaster
|
|
|
|
|
 |
CRT 20B [846 KB] |
|
 |
CRT 442 [723 KB] |
| |
 |
CRT 448 Steckerabgang hinten [158 KB] |
| |
 |
CRT 448 Steckerabgang unten [158 KB] |
|
 |
KRT 20 M12-Stecker [255 KB] |
| |
 |
KRT 20B Lichtaustritt frontseitig [553 KB] |
|
 |
KRT 20B Lichtaustritt stirnseitig [552 KB] |
| |
 |
LRT 40 mit Potentiometer [306 KB] |
| |
 |
LRT 40 ohne Potentiometer [306 KB] |
| |
 |
LRT 440/30 [121 KB] |
| |
 |
LRT 440/150 [132 KB]
|
Gabel-Lichtschranken
|
|
|
|
| |
 |
GS 754 Maulweite 29 mm [142 KB] |
| |
 |
GS 754 Maulweite 100 mm [122 KB] |
|
 |
GS 04 Maulweite 20 mm [71 KB] |
|
 |
GS 04 Maulweite 30 mm [54 KB] |
| |
 |
GS 04 Maulweite 50 mm [74 KB] |
|
 |
GS 04 Maulweite 80 mm [55 KB] |
|
 |
GS 04 Maulweite 120 mm [56 KB] |
|
 |
GS 04 Maulweite 220 mm [56 KB] |
| |
 |
GS 06 Maulweite 2 mm, mit Potentiometer, Stecker M8 [373 KB] |
| |
 |
GS 06 Maulweite 2 mm, Teach-in, Kabel [374 KB] |
| |
 |
GS 06 Maulweite 2 mm, Teach-in, Stecker M8 [337 MB] |
| |
 |
GS 06 Maulweite 5 mm, mit Potentiometer, Stecker M8 [338 KB] |
| |
 |
GS 06 Maulweite 5 mm, Teach-in, Kabel [374 KB] |
| |
 |
GS 06 Maulweite 5 mm, Teach-in, Stecker M8 [338 KB] |
| |
 |
GS 12 [78 KB] |
| |
 |
GS 21 [42 KB] |
| |
 |
GS 61, mit Potentiometer, Kabel [563 KB] |
| |
 |
GS 61, Teach-in, Kabel [566 KB] |
| |
 |
GS 61, Teach-in, Stecker horizontal [587 KB] |
| |
 |
GS 61, Teach-in, Stecker vertikal [588 KB] |
| |
 |
GS 61, mit Potentiometer, Stecker horizontal [588 KB] |
| |
 |
GS 61, mit Potentiometer, Stecker vertikal [584 KB] |
| |
 |
GS 63, Kabel [439 KB] |
| |
 |
GS 63, Teach-in, Stecker horizontal [465 KB] |
| |
 |
GS 63, Stecker vertikal [465 KB] |
|
 |
GK 14 L1 [93 KB] |
| |
 |
GK 14 L2 [84 KB] |
|
 |
IGSU 14B [639 KB]
|
Ultraschall-Sensoren
|
|
|
|
| |
 |
GSU06 Kabel [143 KB] |
| |
 |
GSU06 Stecker [156 KB] |
| |
 |
GSU14 L [53 KB] |
| |
 |
GSU14 L1 [52 KB] |
| |
 |
HRTU 418 [115 KB] |
| |
 |
VRTU 430 K/P [127 KB] |
| |
 |
VRTU 430 M/P [138 KB]
|
Lichtschnittsensoren
|
|
|
|
| |
 |
LPS 36 [123 KB]
|
Lichtleiter-Verstärker
|
|
|
|
| |
 |
LVS 8 Steckerabgang hinten [470 KB] |
| |
 |
LVS 8 Steckerabgang unten [473 KB] |
| |
 |
LVSR 8 Kabel [470 KB] |
| |
 |
LVS 424 Stecker [119 KB] |
| |
 |
LVS 424 Kabel [98 KB] |
| |
 |
LVSR 325 Stecker [275 KB] |
| |
 |
LVSR 325 Kabel [404 KB]
|
Optische Distanzsensoren
|
| |
ODSL 30 |
| |
 |
ODSL 30 [790 KB] |
| |
ODSL 9 |
| |
 |
ODSL 9 Steckerabgang hinten [529 KB] |
|
 |
ODSL 9 Steckerabgang unten [599 KB] |
| |
ODS 96 |
| |
 |
ODS 96 [411 KB]
|
Messende Sensoren
|
| |
ROD 4 |
| |
 |
ROD 4 [585 KB] |
|
 |
BT-ROD4 [246 KB]
|
Schaltende Lichtvorhänge
|
| |
VARIO B |
| |
 |
VBT 50 750 S8 [161 KB] |
|
 |
VBT 50 1550 S8 [331 KB]
|
EX-Sensoren
|
| |
BR 96 |
| |
 |
BR 96 Ex [641 KB]
|
Reflektoren
|
| |
|
|
 |
TK 100x100 [15 KB] |
|
 |
TKS 40x60 [16 KB] |
|
 |
TKS 30x50 [16 KB] |
|
Zubehör |
|
 |
UMS1 [77 KB]
|
Anschlusstechnik
|
| |
M8 |
|
 |
K-D M8A-3P- [53 KB] |
|
 |
K-D M8W-3P- [80 KB] |
|
 |
K-D M8A-4P- [55 KB] |
|
 |
K-D M8W-4P- [84 KB] |
|
 |
D M8A-3P-SK [53 KB] |
|
 |
D M8A-4P-SK [278 KB] |
|
 |
K-DS M8A-M12A-4P-0,3m-PVC [95 KB] |
|
M12 |
|
 |
K-D M12A- [35 KB] |
|
 |
K-D M12W- [66 KB] |
|
 |
K-D M12A-4P...-DP- [37 KB] |
|
 |
K-D M12W-4P...-DP- [824 KB] |