Systèmes basés PC

Sélecteur de produit

Les champions du traitement de l'image

Dans le domaine du traitement industriel de l'image, les systèmes basés PC sont employés lorsqu'il s'agit de traiter une quantité de données particulièrement importante de manière très rapide. Leurs performances ne sont pas limitées par l'espace disponible dans le boîtier de l'appareil.

visionPowerbox

Plus de rentabilité grâce au traitement d'image basé PC.

Les systèmes comme visionPOWERBOX sont en mesure de réaliser de manière sûre des contrôles même en cas de cadences élevées, puis d'enregistrer un nombre illimité de résultats ou d'images d'erreur. Des interfaces intégrées et des entrées/sorties numériques pour une intégration rapide des systèmes dans un environnement industriel ainsi qu'un ensemble logiciel complet viennent compléter cette prestation.

  • Ensemble logiciel complet avec des outils de traitement d'image puissants et solides
  • Grande puissance de calcul et manipulation aisée de l'ordinateur basé sur Windows (Windows XP).
  • Saisie rapide d'images, jusqu'à 58 images plein format/s (résolution VGA) pour des processus rapides et cadences élevées.
  • Caméra compacte permettant un montage même dans les espaces étroits.
  • Système multicaméra pour l'acquisition d'image synchrone ou série.
  • Interfaces série, Ethernet et 16 entrées/sorties numériques à découplage optique chacune
  • Grand choix d'accessoires tels que des objectifs et des éclairages

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
(lu-ve 8h-17h)
Tél. : +49 7021 / 573-306
(lu-ve 8h-17h)
Tél. : + 49 7021 / 573-307
(lu-ve 8h-17h)