Capteurs de distance optiques

Sélecteur de produit

Lumière - et c'est parti pour la mesure

À l'aide d'un laser ou d'une DEL, ces capteurs mesurent rapidement et très précisément les distances sur différents matériels, et ce même sur de grandes portées.

ODSL 8

Sélecteur de produit

Simple et robuste

Les capteurs laser de distance de cette série à boîtier métallique compact fournissent des informations de distance indépendamment de la réflexion. Le capteur permet une mise en service rapide grâce à l'auto-apprentissage.

  • Plage de mesure de 20 mm à 500 mm
  • Grande exactitude de la mesure
  • Connecteur M12 orientable

Plus

ODSL 9

Sélecteur de produit

Haute technologie à courte distance

Avec les détecteurs optiques de distance ODSL 9, Leuze electronic établit de nouveaux critères en termes de précision et de confort d'utilisation. Le capteur permet une mesure précise, même dans des conditions difficiles telles que les objets brillants. L'écran intégré présente les valeurs mesurées et permet un réglage confortable du capteur.

  • Affichage des valeurs mesurées en millimètres sur un écran bien visible
  • Paramétrage et configuration via un clavier à effleurement
  • Différents modes de fonctionnement (rapide, précision, standard)
  • Connecteur M12 orientable

Plus

ODS 96B

Sélecteur de produit

La conception pour les moyennes distances

Les capteurs de cette série sont extrêmement robustes grâce au boîtier métallique. Ils mesurent en ms et sont polyvalents. L'écran intégré présente les valeurs mesurées et permet une adaptation conviviale du capteur aux tâches de mesure.

  • Écran bien visible
  • Affichage des valeurs mesurées en millimètres
  • Paramétrage et configuration via un clavier à effleurement
  • Différents modes de fonctionnement (rapide, précision, standard)
  • Gamme complète de modèles disponible avec différentes taches lumineuses
  • Sortie analogique en courant/tension
  • Sorties de commutation réglables au millimètre près
  • Interface série RS 232/485
  • IO-Link

Plus

ODSL 30

Sélecteur de produit

La plus grande précision pour les grandes distances

L'ODSL 30 mesure les distances sur les objets noirs jusqu'à 30 m et sur les objets clairs, jusqu'à 65 m. La résolution de capteur de 1 mm autorise des mesures très précises dans toute la plage de mesure. L'écran intégré présente les valeurs mesurées et permet une adaptation conviviale du capteur aux tâches de mesure.

  • Exactitude absolue de la mesure de +/-2 mm sur l'ensemble de la plage de mesure
  • Distances de 0,2 - 30 m avec une résolution de 0,1 mm
  • Fonction d'étalonnage pour éviter les variations de valeurs mesurées
  • Indépendance vis-à-vis des propriétés réfléchissantes de l'objet grâce à l'adaptation automatique du temps de pose à l'intensité de la lumière
  • Clavier à effleurement et écran LCD
  • Affichage actuel des valeurs mesurées
  • Transmission des résultats de mesure avec sortie analogique, interface RS 232/485 série et sortie de commutation programmable
  • Mesure du temps de propagation de la lumière entre l'objet et le capteur grâce au principe de mesure de phase

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h