Barrières immatérielles de sécurité

Sélecteur de produit

Lever de rideau sur une sécurité efficace

Des capteurs de sécurité fiables et insensibles aux parasites assurent une grande disponibilité des installations et une productivité élevée. Outre les normes de sécurité, de fortes exigences industrielles ont donc également prévalu lors du développement de toutes les barrières immatérielles de sécurité. Partout où l'homme et la machine travaillent « main dans la main », il est possible d'utiliser les barrières immatérielles de sécurité verticalement pour la protection des mains et des doigts et la sécurisation d'accès ou horizontalement pour la sécurisation de zone. Elles satisfont aux plus hautes exigences en matière de capacité d'intégration, de disponibilité et d'économie.

MLC 500

Sélecteur de produit

Barrières immatérielles de sécurité de type 4

Dans la série MLC 500, vous trouverez la dernière génération extrêmement robuste de barrières immatérielles de type 4. Trois classes fonctionnelles – Basic, Standard et Extended – vous permettent d'utiliser les appareils de manière efficace, autant pour des cas d'application standard aisés que pour des sécurisations spéciales guidées plus complexes. Grâce à des capuchons métalliques, un concept de fixation flexible et la possibilité de montage par liaison de forme, même le modèle Basic peut être employé de manière universelle.

Plus

MLC 300

Sélecteur de produit

Barrières immatérielles de sécurité de type 2

Les barrières immatérielles de sécurité MLC de la série 300 constituent la dernière génération ultra-solide d'appareils de type 2 logés dans un boîtier très mince. La conception robuste et les fonctions sur mesure des capteurs sont la base réelle d'un fonctionnement stable et fiable des installations. Les appareils sont disponibles en modèles Basic ou Standard et couvrent ainsi un grand nombre d'exigences.

Plus

SOLID-4

Sélecteur de produit

Sécurité maximale pour applications variées

Protégée par un boîtier profil fermé des quatre côtés et indéformable, la série SOLID-4 répond également aux exigences strictes de l'industrie. Les fonctions intégrées sont parfaitement adaptées aux applications type 4 / SIL 3.

Plus

SOLID-2

Sélecteur de produit

La solution éprouvée pour les applications type 2 / SIL 2

Les barrières immatérielles de sécurité SOLID-2 allient les avantages de coûts d'une application type 2 / SIL 2 et les forces de la série SOLID telles qu'un boîtier robuste et la résistance au brouillage. Les différentes résolutions et fonctionnalités offrent des solutions économiques dans le cadre des applications les plus variées. La SOLID-2 assure donc la protection des mains et des bras et permet la détection des personnes.

Plus

COMPACTplus

Sélecteur de produit

Votre flexibilité supplémentaire

La série COMPACTplus satisfait également aux plus hautes exigences en termes de fonctionnalité, de flexibilité d'intégration et de simplicité d'utilisation. Les fonctions de base peuvent être sélectionnées à l'aide d'un commutateur DIP et les fonctions avancées peuvent être paramétrées par logiciel. Les éléments supplémentaires externes ne sont dès lors plus nécessaires.

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h