AS-Interface Safety at Work

Première place justifiée

En raison de sa simplicité et de la très grande diversité de produits, AS-Interface Safety at Work est devenu leader du marché des réseaux de sécurité au niveau de l'automatisation acteur/capteur. Par rapport au traditionnel câblage point à point, AS-Interface (AS-i) se distingue par des coûts de montage, de câblage et de raccordement réduits. Il est en outre possible de réduire de manière considérable les coûts d'installation notamment grâce à la possibilité de mise à niveau très facile des techniques de sécurité pour les grosses installations AS-i.

Moniteur de sécurité

Sélecteur de produit

Pour les réseaux d'automatisation

Le moniteur de sécurité AS-i ASM1 est l' élément principal de l'AS-Interface Safety at Work. Il sert à surveiller les participants au bus de sécurité qui lui ont été affectés grâce au logiciel de configuration comme par exemple des appareils de commande, des barrages immatériels multifaisceaux de sécurité et des interrupteurs de sécurité.

Plus

Module de couplage

Liste de produits

Les modules de couplage sûrs ASKM1 et ASKM2 permettent de raccorder en toute simplicité des capteurs de sécurité électromécaniques dotés de sorties avec contact ou des barrières immatérielles de sécurité SOLID-2 et SOLID-4 aux réseaux AS-Interface. Les modules de couplage transforment les signaux des capteurs en mots de données et les mettent à disposition pour leur transmission via l'AS-Interface. La transmission des données et de l'énergie est réalisée simultanément via le câble profilé AS-i jaune sans blindage.

  • LED de signalisation : état AS-i, entrées
  • Message d'erreur interrogeable via AS-i
  • Adressage via la boîte d'adressage intégrée

Plus

Capteurs de sécurité avec AS-interface intégrée

De nombreux capteurs de sécurité de Leuze electronic sont équipés d'une interface AS-i et peuvent donc être intégrés très facilement au sein du circuit de sécurité AS-i.

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h