Fourches

Rien n'échappe à ces fourches

Les capteurs de cette conception allient émetteur et capteur dans un appareil et disposent ainsi d'une grande sécurité de fonctionnement. Ils se caractérisent par un montage simple sans réglage nécessaire ainsi que par une grande sensibilité. Les capteurs sont employés pour la détection des petites pièces ou d'étiquettes et de marques d'impression sur des films transparents.

Fourches pour la détection d'objet

Sélecteur de produit

La plus grande précision pour les plus petites pièces

La conception de ces capteurs en fait la solution idéale pour détecter les petites pièces. Des sensibilités élevées et des temps de réaction rapides permettent une intégration simple et fiable de ces capteurs au sein de processus rapides d'automatisation.

Plus

Fourches pour la détection d'étiquette

Sélecteur de produit

Rien n'échappe à cette fourche

Détection précise et rapide même à des vitesses de bandes élevées et détection fiable de diverses combinaisons de matériaux et de surfaces. Il s'agit des critères que doivent respecter les capteurs professionnels lors de l'étiquetage. De la lumière à l'ultrason, notre large gamme avec des conceptions et des principes de fonctionnement variés offre ici une solution adéquate pour chaque besoin.

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h