Veuillez patienter svp...
Options de filtrage
Masquer les options de filtrage
">
Vous appliquez un filtrage selon :
3
Série
Principe unidirectio...
Principe de fonction...
min: ... 0,05 m, max: 8,5 ... m
Portée utile
Cube
Forme
DEL, Rouge
Source lumineuse
CC
Type de tension
min: ... 10 V, max: 30 ... V
Tension d'alimentati...
Plastique
Matériau du boîtie...
1.000 Hz
Fréquence de commut...
11 mm
Largeur
32 mm
Hauteur
17 mm
longueur
Choisissez un critère pour réduire la liste de produits.
Série
Série
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits. (combinaison OU)
2
3
5
8
18
25
28
46
53
55
92
93
95
96
318
412
618
Annuler
Appliquer
x
Forme
Forme
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits. (combinaison OU)
Annuler
Appliquer
x
Tension d'alimentation
Tension d'alimentation
[V]
Réglez un domaine pour affiner la liste de produits.
Limite inférieure [≤]
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Limite supérieure [≥]
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Annuler
Appliquer
x
Principe de commutation
Principe de commutation
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits. (combinaison OU)
Commutable clair/foncé
Commutation claire
Commutation foncée
UN à commutation
À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Annuler
Appliquer
x
Matériau du boîtier
Matériau du boîtier
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits. (combinaison OU)
Annuler
Appliquer
x
Largeur
Largeur
[mm]
Réglez une valeur pour affiner la liste de produit.
8 11 13,6 14 15 17 18,5 20 27,5 30 39
Annuler
Appliquer
x
Diamètre
Diamètre
[mm]
Réglez une valeur pour affiner la liste de produit.
Annuler
Appliquer
x
Principe de fonctionnement
Principe de fonctionnement
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits. (combinaison OU)
Principe de balayage
Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Principe de réflexion
Principe unidirectionnel
Annuler
Appliquer
x
Source lumineuse
Source lumineuse
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits. (combinaison OU)
DEL
DEL, Infrarouge
DEL, Rouge
Laser, Infrarouge
Laser, Rouge
Annuler
Appliquer
x
Sortie de commutation
Sortie de commutation
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits. (combinaison OU)
Relais
Transistor, NPN
Transistor, PNP
Transistor, Symétrique
Annuler
Appliquer
x
Connexion
Connexion
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits. (combinaison OU)
Borne
Connecteur rond, M8
Connecteur rond, M12
Câble
Câble à connecteur rond, M8
Câble à connecteur rond, M12
Câble à connecteur rond, Snap-In, M8
Annuler
Appliquer
x
Fréquence de commutation
Fréquence de commutation
[Hz]
Réglez une valeur pour affiner la liste de produit.
20 50 60 100 150 200 250 300 385 500 700 1000 1500 2000 2800 5000
Annuler
Appliquer
x
Hauteur
Hauteur
[mm]
Réglez une valeur pour affiner la liste de produit.
23,1 32 32,5 35 35,5 35,6 36 38,9 39 46,5 48 50 60 66 75 76,9 80 85 87 90 96
Annuler
Appliquer
x
Éléments de commande
Éléments de commande
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits. (combinaison OU)
Bouton d'apprentissage
Commutateur à n positions
Potentiomètre 270°
Potentiomètre multitour
Vis sans fin
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Portée utile
Portée utile
[m]
Réglez un domaine pour affiner la liste de produits.
Limite inférieure [≤]
0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,01 0,013 0,015 0,02 0,025 0,03 0,04 0,045 0,05 0,06 0,07 0,08 0,1 0,15 0,2 0,3
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Limite supérieure [≥]
0,012 0,018 0,024 0,034 0,04 0,045 0,05 0,075 0,09 0,096 0,097 0,1 0,11 0,135 0,14 0,143 0,148 0,149 0,15 0,18 0,19 0,2 0,21 0,235 0,25 0,26 0,3 0,315 0,328 0,33 0,37 0,4 0,42 0,5 0,6 0,65 0,7 0,77 0,85 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,99 2 2,4 3 3,4 3,5 4 4,2 4,5 4,6 5 5,5 6 6,4 6,5 7 8 8,5 10 11 12 15 19 20 25 26 30 40 50 60 120
Aucun article disponible pour cette sélection. La sélection a été modifiée !
Annuler
Appliquer
x
Type de tension
Type de tension
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits. (combinaison OU)
Annuler
Appliquer
x
Interface
Interface
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits. (combinaison OU)
AS-Interface IO
IO-Link
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Modèle spécial
Modèle spécial
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits. (combinaison OU)
2 points de commutation indépendants
3 points de commutation indépendants
Autocollimation
Chauffage
Diode pin point
Distance de détection fixée
Entrée d'activation
Entrée d'apprentissage
Entrée de désactivation
Fading
Fonction de tracking
Fonction temporelle
Optique coudée 90°
Optique en V
Petite tache lumineuse (S)
Principe de référence
Protection Ex
Sortie d'avertissement
Tache lumineuse longue (L)
Tache lumineuse semblable à un laser
Tache lumineuse très longue (XL)
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
Application
Application
Sélectionnez un ou plusieurs critères pour réduire la liste de produits. (combinaison OU)
Détecte uniquement l'adhésif réfléchissant
Détection d'objets devant un arrière-plan fixe
Détection d'objets entre les galets d'un transrouleur
Détection d'objets sous film étirable
Détection d'objets transparents
Détection des bouteilles fortement transparentes
Détection des petites pièces
Détection de surfaces très brillantes ou polies
Détection des vitres de verre et des films très transparents
Positionnement, distance nulle
Aucun(e)
Annuler
Appliquer
x
longueur
longueur
[mm]
Réglez une valeur pour affiner la liste de produit.
12 17 20,2 20,3 25 27 28,7 29 31,8 33 35 38 42,2 43,4 44 46 50 54 55 60 60,4 60,5 65 70 87,7
Annuler
Appliquer
x
Données d'article du : 2013-05-16 21:03:00