Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Ces capteurs s'avèrent adaptés pour la détection fiable d'objets devant un arrière-plan. Avec divers modèles spéciaux, la série 3B offre des solutions robustes et efficaces même pour les applications difficiles, telles que la détection d'objets aux structures colorées, présentant des trous ou des surfaces polies.

HRT(R) 3B

Sélecteur de produit

Détecteur à lumière rouge ou lumière infrarouge avec un très bon comportement noir-blanc et une commutation sûre presque indépendamment de l'arrière-plan.

  • Réglage précis de la distance de détection par vis 8 tours
  • Également disponible avec lumière infrarouge (HRT 3B)

Plus

HRTL 3B

Sélecteur de produit

Détecteur laser compact pour la détection sûre des petites pièces et le positionnement très précis dans les processus rapides. Des variantes sont disponibles dans les classes laser 1 et 2.

  • Spécialement conçu pour la détection d'événements rapides et de petites pièces
  • Pour les applications présentant de grandes exigences en matière de positionnement et de reproductibilité
  • Modèle standard de classe laser 1
  • Domaine de détection étendu avec un très bon rapport noir/blanc en classe laser 2

Plus

HRTR 3B-(X)L

Sélecteur de produit

Grâce à sa très grosse tache lumineuse, ce type de capteur s'avère adapté pour détecter des objets présentant des trous et des rainures ou des films et des bouteilles transparents.

  • Spécialement conçu pour la détection d'objets présentant des trous, des forures et des rainures
  • Également pour les films et les bouteilles transparents

Plus

HRTR 3B-S

Sélecteur de produit

Capteur pour les tâches de détection exigeantes avec une petite tache lumineuse homogène, une très bonne élimination de l'arrière-plan et un excellent comportement noir-blanc pour une commutation sûre sur les objets de structure brillante et colorée.

  • Petite tache lumineuse homogène par DEL pin point
  • Réglage précis de la distance de détection par vis 8 tours

Plus

HRTR 3B-V

Sélecteur de produit

Détecteur spécial avec optique en V pour la détection sûre des objets aux surfaces planes, réfléchissantes, polies miroir ou transparentes.

  • Spécialement conçu pour la détection sûre de surfaces planes, réfléchissantes ou polies miroir
  • Également pour les objets transparents

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
(lu-ve 8h-17h)
Tél. : +49 7021 / 573-306
(lu-ve 8h-17h)
Tél. : + 49 7021 / 573-307
(lu-ve 8h-17h)