Barrages immatériels/détecteurs de lumière, cubiques

Sélecteur de produit

Seule la forme de boîtier est ici standard

Les produits de cette catégorie se caractérisent par leur forme cubique. Grâce à différentes options de montage, ils couvrent un large éventail de situations de montage. Vous trouverez ici des capteurs fiables aux principes de fonctionnement variés, pour de nombreuses tâches de détection et dans différentes conditions ambiantes.

Série 2

Sélecteur de produit

Si petits et pourtant si professionnels

Avec les différents capteurs miniatures de la série 2, allant du détecteur au barrage immatériel, vous êtes parfaitement équipé pour une multitude de cas d'application dans l'automatisation industrielle. Les capteurs miniatures s'avèrent particulièrement bien adaptés aux conditions d'installation étroites, par exemple dans les domaines de la technique de manutention et de la robotique.

  • Diodes témoin bien visibles de tous les côtés
  • Indice de protection IP 67
  • Douilles de fixation en métal intégrées
  • 2 sorties de commutation (PNP / NPN) en version claire/foncée
  • Toutes les options courantes de connexion (M8, M12)
  • Module miniature pour les conditions d'installation étroites
  • Suppression performante des parasites

Plus

Série 3

Sélecteur de produit

Miniature, polyvalente, conviviale, robuste

La gamme polyvalente de modèles de la série 3 permet une utilisation pour de nombreuses applications, telles que la technique d'emballage, la technique de manutention et la productronique. Dans leur segment de performances, ces capteurs offrent la plus grande diversité parmi tous les concurrents et séduisent grâce à de grandes portées et à des réserves de fonctionnement améliorées. Des techniques poussées pour la suppression de la lumière parasite et pour l'alignement ainsi qu'une mise en service rapides viennent compléter les avantages.

  • Diodes témoin bien visibles de tous les côtés
  • Indice de protection IP 67
  • Douilles de fixation en métal intégrées
  • Fonctions d'apprentissage complètes
  • Protection de la manipulation par touche verrouillable
  • Très grande réserve de fonctionnement
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS
  • Connecteur métallique M8

Plus

Série 5

Sélecteur de produit

Grandes performances, boîtier compact

Grâce à leur forme cubique compacte, les barrages immatériels de la série 5 constituent toujours le bon choix lorsqu'une détection standard robuste et performante est requise, par exemple dans le domaine des techniques de manutention et d'emballage. Les douilles filetées métalliques M3 intégrées et la sortie de câble sélectionnable vers le bas ou vers l'arrière offrent des possibilités très variées, notamment dans les situations de montage exiguës. Au niveau technologique, la série 5 offre également tout ce que l'on est en droit d'attendre aujourd'hui des barrages immatériels avec une grande portée, une grosse tache lumineuse brightVision® ainsi qu'une suppression de la lumière ambiante A²LS active.

  • Diodes témoin claires jaunes/vertes
  • Indice de protection IP 67
  • Douilles de fixation en métal intégrées avec filet M3
  • 2 sorties de commutation ambivalentes
  • Vaste plage de température en fonctionnement de -40 à +60 °C.
  • Tache lumineuse brightVision® claire et visible
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Plus

Série 8

Sélecteur de produit

Polyvalente, compacte, stable

Cette série propose de nombreux principes de fonctionnement dans des boîtiers métalliques robustes. Grâce aux indices de protection IP 67 et IP 69K, les capteurs sont bien adaptés à un grand nombre d'utilisations industrielles, par exemple pour la technique d'emballage ou la construction de machines spéciales, notamment dans les conditions difficiles. La prise appareil pivotante facilite l'intégration au sein des espaces étroits.

  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Boîtier métallique avec fenêtre optique en verre
  • Connecteur M 12 orientable
  • Grand choix d'appareils laser
  • Principe d'autocollimation
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS
  • Nombreuses fonctions spéciales disponibles sur ce modèle

Plus

Série 18

Sélecteur de produit

Le numéro un quand il s'agit de la détection d'objets transparents.

Ces reflex sur réflecteur dans un boîtier métallique avec fenêtre optique en verre sont particulièrement conçus pour la détection des bouteilles PET, des bouteilles en verre, des films plastiques et du verre plat. Des options de réglage intelligentes associées à une compensation thermique précise permettent un fonctionnement stable à long terme. La procédure brevetée de « tracking » assure une multiplication de l'intervalle de nettoyage ; des temps de réponse brefs et une gigue réduite autorisent le contrôle sûr des processus rapides.

  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Boîtier métallique avec fenêtre optique en verre
  • Spécialement conçu pour la détection de PET, de films et de verre
  • Auto-apprentissage par commutateur à n positions ou câble de commande
  • Principe d'autocollimation
  • Compensation automatique de l'encrassement (step/peak tracking) pour des intervalles de nettoyage plus longs
  • Disponibilité accrue grâce à une sortie d'avertissement
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Plus

Série 25

Sélecteur de produit

Compacte, fiable, économique

Cette série offre une flexibilité maximale. Tous les principes de fonctionnement, de la barrière simple au détecteur avec élimination de l'arrière-plan, sont optimisés pour les différentes tâches, notamment dans les domaines de l'intralogistique et de la technique d'emballage. Les indices de protection IP 67 et IP 66 ainsi que la suppression active de la lumière parasite permettent une utilisation dans les secteurs industriels les plus variés. Les multiples fonctions supplémentaires, telles que l'entrée d'activation et la sortie d'avertissement, garantissent une sécurité maximale des processus et ainsi la disponibilité des installations.

  • Diodes témoin bien visibles de tous les côtés
  • Réserves élevées de fonctionnement
  • Capteurs de catégorie 2
  • Grandes portées
  • Disponibilité accrue grâce à une sortie d'avertissement et une entrée d'activation
  • Indices de protection IP 66 et IP 67
  • Boîtier compact et robuste
  • Vaste plage de température en fonctionnement de -40 à +60 °C.
  • Tache lumineuse brightVision® claire et visible
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Plus

Série 28

Sélecteur de produit

Petits mais vraiment résistants

Les capteurs de la série 28 sont des barrages immatériels performants et fiables, prédestinés à de nombreuses tâches de détection standard dans la manutention, la technique d'emballage et la construction de machines spéciales. Ils offrent de grandes portées et de nombreuses particularités techniques, telles que la tache lumineuse claire brightVision® pour un alignement simple ou l'option de montage M18 côté connecteur et à l'avant pour un prix économique absolument convaincant.

Le boîtier plastique cubique IP67 renforcé par des fibres et la suppression active de la lumière parasite A²LS permettent en outre une détection particulièrement robuste même dans les environnements industriels difficiles.

  • Diodes témoin claires jaunes/vertes
  • Indice de protection IP 67
  • 2 sorties de commutation ambivalentes
  • Vaste plage de température en fonctionnement de -40 à +60 °C.
  • Tache lumineuse brightVision® claire et visible
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS
  • Montage universel sur trou M18 côté connecteur ou à l'avant
  • Montage simple sur trou traversant avec protection anti-rotation côté boîtier pour les écrous de montage

Plus

Série 46

Sélecteur de produit

Fiable, performante, économique

Avec des réserves de puissance et des portées élevées, ces capteurs dans des boîtiers plastiques sont parfaitement adaptés en vue d'une utilisation pour la technique de convoyage/stockage, l'industrie du travail du bois et la construction de machines spéciales. Les grandes fenêtres optiques, les indices de protection IP 67 et IP 69K ainsi que le contrôle breveté automatique d'avertissement de réserve de fonctionnement ouvrent de nombreux champs d'applications à la série largement développée.

  • Réserves élevées de fonctionnement
  • Grandes portées
  • Modèles avec interface IO-Link pour le paramétrage et le changement rapide de format via la commande
  • Disponibilité accrue grâce à une sortie d'avertissement
  • Indices de protection IP 67, IP 69K et Ecolab
  • Boîtier plastique très robuste
  • Vaste plage de température en fonctionnement de -40 à +60 °C.
  • Tache lumineuse brightVision® claire et visible
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Plus

Série 53

Sélecteur de produit

Sans concession dans les zones d'hygiène

Ces capteurs ont été spécialement développés pour les zones d'hygiène sensibles, tels que l'industrie pharmaceutique, cosmétique ou alimentaire. La conception de leur boîtier vise de manière conséquente la prévention de toute prolifération bactérienne. Ainsi, les contours lisses des boîtiers sans trou de fixation limitent tout dépôt. Le concept de fixation unique assure une liaison étanche au gaz entre le capteur et la machine grâce aux chevilles de montage d'un diamètre de 12 mm et à l'ajustement G6.

  • Étanchéité TPV (chimiquement stable face aux produits nettoyants) lisse, désinfectable et étanche à la diffusion
  • Boîtier inox V4A (AISI 316L), modèle HYGIENE
  • Testé selon ECOLAB et CleanProof+
  • Technique du boîtier étanche au gaz pour empêcher la prolifération bactérienne
  • Fenêtre optique en PMMA+ avec revêtement spécial résistant à H2O2 et au nettoyage à l'alcool 70 %
  • Identification électrochimique, stable à long terme et désinfectable de l'appareil
  • Fixation en V4A (AISI 316L) pour une adaptation étanche au gaz (diamètre 12 mm, ajustement G6)

Plus

Série 55

Sélecteur de produit

Fiabilité absolue dans les zones humides

Cette série de capteurs en inox sait faire ses preuves en particulier dans les zones humides de votre ligne de production. La conception innovante WASH-DOWN permet d'effectuer un nettoyage approfondi de toute l'installation avec les produits et procédés usuels. Ce faisant, les matériaux étanches à la diffusion et chimiquement stables ainsi que la construction sans aucun interstice préviennent toute prolifération bactérienne et garantissent le bon fonctionnement des systèmes pendant des années.

  • Étanchéité TPV (chimiquement stable face aux produits nettoyants) lisse, désinfectable et étanche à la diffusion
  • Boîtier inox V4A (AISI 316L), modèle WASH-DOWN
  • Testé selon ECOLAB et CleanProof+
  • Technique du boîtier étanche au gaz pour empêcher la prolifération bactérienne
  • Fenêtre optique en PMMA+ avec revêtement spécial résistant à H2O2 et au nettoyage à l'alcool 70 %
  • Identification électrochimique, stable à long terme et désinfectable de l'appareil
  • Fixation en V4A (AISI 316L) préparée pour un filet M4
  • Prise / câble : V4A / PVC désinfectable et étanche à la diffusion

Plus

Série 93

Sélecteur de produit

Le pli optique intelligent

L'originalité de cette série est le système optique à faisceaux croisés qui assure une détection d'objet extrêmement performante et une suppression fiable de l'arrière-plan. Cette série dans des boîtiers métalliques fournit des solutions optimisées en particulier pour les application nécessitant la détection sûre d'objets brillants ou transparents et/ou la suppression sûre d'arrière-plans brillants.

  • Détecteur avec élimination de l'arrière-plan et suppression du premier plan grâce à la disposition en V du système optique
  • Lumière infrarouge
  • Très bonne détection d'objets foncés
  • Détection fiable des objets transparents et fortement réfléchissants

Plus

Série 95

Sélecteur de produit

Boîtier métallique associé à une fenêtre optique en verre

Barrière simple, reflex sur réflecteur et détecteur de lumière dans un boîtier métallique robuste à fenêtre optique en verre.

  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Réglage de la sensibilité par potentiomètre multitour
  • Boîtier métallique avec fenêtre optique en verre
  • Variantes pour la détection de PET, de films et de verre
  • Disponibilité accrue grâce à une sortie d'avertissement et une entrée d'activation
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Plus

Série 96

Sélecteur de produit

Le génie universel pour les grandes portées

Quel que soit le principe de fonctionnement, qu'il s'agisse de boîtiers en métal ou en plastique, d'une alimentation CC ou CA, les capteurs de cette série sont universels. Avec leur grande surface optique, les indices de protection IP 67 et IP 69K et l'optique chauffante en option, ils savent convaincre grâce à une détection sûre avec des réserves de fonctionnement élevées et de grandes portées dans des conditions ambiantes difficiles.

  • Versions équipées d'un boîtier métallique robuste avec fenêtre optique en verre
  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Versions multi-tension (20-230V) avec sortie relais
  • Grandes portées et réserves de fonctionnement
  • Versions avec optique chauffante
  • Détecteur laser à grande portée

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h