Capteurs à ultrasons

Sélecteur de produit

Les polyvalents parmi les capteurs

Les capteurs à ultrasons sont utilisés lorsque les systèmes optiques montrent leurs limites. Ils permettent de détecter sans problème les objets entièrement/partiellement transparents ou extrêmement foncés de même que les objets présentant des surfaces réfléchissantes ou se trouvant dans un environnement poussiéreux, vaporeux ou humide.

Série 18

Sélecteur de produit

Un numéro aérien

Cette barrière à ultrasons dispose d'une pression acoustique élevée et s'avère donc aussi adaptée aux systèmes de transport aérien.

  • Détection de petits espaces
  • Détection d'objet fiable même dans les environnements humides et brumeux
  • Boîtier métallique
  • Réglage de la sensibilité par commutateur à n positions
  • Insensible à la poussière

Plus

Série 420

Sélecteur de produit

Trois angles d'ouverture différents

Ce détecteur reflex à ultrasons offre trois angles d'ouverture et lobes acoustiques différents.

  • Petit détecteur à ultrasons dans un boîtier plastique, indice de protection IP 67
  • Différents angles d'ouverture et géométries du lobe acoustique
  • Comportement de commutation quasi-indépendant des propriétés de la surface de l'objet
  • Réglage du point de commutation précis par auto-apprentissage sur l'appareil et par bouton déporté
  • Protection contre les fausses manœuvres grâce à l'auto-verrouillage de la touche d'apprentissage

Plus

Série 412

Sélecteur de produit

Deux angles d'ouverture dans un cylindre

La conception cylindrique M12 avec deux angles d'ouverture différents assure une grande flexibilité pour l'installation et l'application.

  • Boîtier métallique M12
  • Réglage précis du point de commutation via l'apprentissage par bouton déporté
  • Lobe acoustique particulièrement étroit disponible

Plus

Série 418

Sélecteur de produit

À la perpendiculaire

Cette série se caractérise par une conception courte, programmable avec jusqu'à deux sorties de commutation indépendantes. La tête angulaire en option permet une sortie acoustique à 90 degrés par rapport à l'axe longitudinal du capteur M18.

  • Boîtier métallique M18
  • Réglage précis du point de commutation via l'apprentissage par bouton déporté
  • Mode multiplex paramétrable
  • Variantes avec tête à ultrasons 90°

Plus

Série 430

Sélecteur de produit

Les musclés

Lorsque de grandes portées sont requises, les capteurs M30 de la série 430 s'avèrent la solution adéquate. Deux sorties de commutation séparées peuvent être réglées individuellement par potentiomètre ou logiciel PC. Il est possible de synchroniser facilement jusqu'à 10 de ces capteurs à l'aide d'un câble.

  • Idéal pour la détection des niveaux de liquides
  • Possibilité de synchroniser jusqu'à 10 appareils par l'entrée SYNC
  • Réglages séparés du début et de la fin de la plage de commutation par potentiomètre et PC

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h