Dr. Weigert zet in op ruimtebesparende sensorloze muting

  • van links naar rechts: Frans Bröcker, Sales Manager bij Leuze electronic, Dirk Böttger, plaatsvervangend bedrijfsleider bij Dr. Weigert, Dirk Hähner, eigenaar en directeur van IDH

  • Robot "Antje" stapelt afgevulde reinigingsmiddelen op een europallet

  • Van de primaire naar de secundaire verpakking

  • Beveiliging van de roldeur met sensorloze muting SPG

  • Ruimtebesparende Smart Process Gating

Verantwoordelijkheid nemen - voor hygiëne, veiligheid en de omgang met ons milieu

Verantwoordelijkheid nemen - dat is de ondernemingsfilosofie van Dr. Weigert, ontwikkelaar en fabrikant van reinigings- en desinfectiemiddelen uit Hamburg. Dit omvat niet alleen de verantwoordelijkheid voor hygiëne en de omgang met ons milieu, maar ook de bescherming van de medewerkers tegen gevaarlijke logistieke en productieprocessen.

Verantwoordelijkheid nemen begint bij het kiezen van de partners

"Mens en machine beschermen tegen gevaarlijke processen tijdens productie en logistiek, staat bij Dr. Weigert, naast de verantwoordelijkheid voor hygiëne en de omgang met ons milieu, op de eerste plaats", zegt Dirk Böttger, die al 16 jaar bij Dr. Weigert werkt. De gediplomeerde ingenieur procestechniek en op dit moment plaatsvervangend bedrijfsleider, kent het veiligheidsrisico bij snelle, geautomatiseerde processen, zoals bij de foliewikkelaar en roldeur. Voor hem is het kiezen van betrouwbare partners onvermijdelijk. Hierbij bedoeld hij enerzijds Industrieautomation Dirk Hähner, die hij bijzonder looft voor de continue, vakkundige projectbegeleiding van ontwerp en planning tot montage en inbedrijfstelling. Anderzijds Leuze electronic, de fabrikant van de veiligheidstechnische beveiligingsinrichtingen MLD en MLC, voor de beveiliging van materiaaltoevoer en -afvoer bij de foliewikkelaar en roldeur, die storingsvrij werken en een hoge installatiebeschikbaarheid mogelijk maken.

Installatiemodernisering stelt nieuwe veiligheidstechnische eisen

Dr. Weigert meet op basis van zelf ontwikkelde recepturen reinigings- en desinfectiemiddelen af voor het professioneel reinigen en desinfecteren in de laboratoriumtechniek en medische techniek, voor de grootkeukenbranche evenals in de farmaceutische, cosmetische en levensmiddelindustrie. De chemische producten worden na het mengproces o.a. in kunststofjerrycans met verschillende inhoud en vormen afgevuld en daarna door een robot op pallets gestapeld, die elk een eigen liefdevolle bijnaam en geschiedenis hebben. Zo is een robot bijvoorbeeld genoemd naar de Hollandse Antje, een andere draagt de naam van de voormalige trainer van HSV, Huub Stevens. Onbemande transportsystemen rijden de op europallets gestapelde producten naar de zone waar het omverpakken van de producten plaatsvindt door de nieuwe foliewikkelaar TOSA E 126 E.

Van de primaire naar de secundaire verpakking

Het volledige materiaalstroomproces, van aanvoer naar de foliewikkelaar, door de uitvoer hiervan, tot het passeren van de roldeur op weg naar het magazijn, wordt door een volledig, veilig systeemoplossingsconcept opgelost door Leuze electronic. "Naast de betrouwbare kwaliteit van de veiligheidstechniek waarderen wij vooral het vakkundige advies, de snelle ondersteuning en de korte lijnen – daarom nemen we safety-componenten van Leuze electronic graag op in onze veiligheidsconcepten", zegt Dirk Hähner, Managing Director van Industrieautomation Dirk Hähner. Vooral als het erom gaat een netelige uitdaging binnen een speciale applicatie op te lossen, heeft Leuze electronic vaak flexibele, slimme oplossingen paraat, die zich onderscheiden van gebruikelijke safety-concepten. "Wij beloven onze klanten Smart Sensor Business 4.0 – dit is geen marketingwoord of reclameslogan, maar een door ons als sensor people onderschreven belofte aan de klant", zegt Frank Bröcker, al 10 jaar Sales Manager in de regio Hamburg. Hiermee bedoelen wij het bieden van eenvoudige hanteerbaarheid van de door de klant toegepaste producten, evenals het samen met de klant ontwikkelen van nieuwe creatieve oplossingen, gebaseerd of vakkennis en jarenlange branche-ervaring, die speciaal passen bij de door de klant gestelde eisen.

De concrete uitdaging: beveiliging van de roldeur

Met de inbedrijfstelling van de nieuwe foliewikkelaar van TOSA, is ook de roldeur bij de uitvoer van de materiaalstroom in de richting van het magazijn vervangen door een nieuwe. De eerdere deur was door geen enkele veiligheidstechniek beveiligd. Nieuwe aanpassingen in de Machinerichtlijn schrijven een veiligheidstechnische bewaking inmiddels echter dwingend voor. "Niet eenvoudig, de roldeurbeveiliging, want een muting met sensoren was uit ruimtegebrek amper mogelijk – en zonder sluitend en volledig veiligheidsconcept zouden wij de opdracht ook niet hebben gekregen", zegt Dirk Hähner. De concrete technische uitdaging was dat het materiaaltransport voortaan veilig in een tegen onbevoegde toegang afgezette gevarenzone en ook weer hieruit moest plaatsvinden. Door onvoldoende ruimte bij de roldeur, werd een ruimtebesparende safety-oplossing gezocht, die het naderen van de omwikkelde europallet op de transportband detecteert, de beveiligde zone tijdelijke overbrugd en zo een storingsvrije doorvoer van het transportgoed waarborgt. Hierbij was echter belangrijk, dat de beveiligde zone alleen bij nadering van het transportgoed wordt overbrugd – de toegang door personen echter wordt verhinderd. Eerder waren voor de detectie van het transportgoed – evenals voor het onderscheiden van personen – extra sensoren noodzakelijk.

De oplossing: Smart Process Gating

Dirk Hähner heeft ingezet op Smart Process Gating, het nieuwe sensorloze muting-proces van Leuze electronic en hiermee overtuigd. Het gaat hierbij om een nieuw door Leuze electronic ontwikkeld muting-proces, dat bij de beveiliging van gevarenzones, die moeten worden beveiligd tegen onbevoegde toegang, werkt zonder extra muting-sensoren. Het proces is gebaseerd op type 4 veiligheids-lichtgordijnen uit de serie MLC en is geïntegreerd in de variant MLC 530 SPG. De integratie van een SPG-toepassing in een installatie moet veiligheidstechnisch worden beschouwd als systeemoplossing. Deze ontstaat door het samenspel van veiligheids-lichtgordijn, installatiebesturing en evt. mechanische elementen. "Hiervoor heeft de installatiebouwer vakkennis en ervaring nodig op het gebied van safety-design, evenals kennis van de betreffende veiligheidsrelevante, internationale normen", zegt Dirk Hähner, eigenaar en directeur bij Industrieautomation Dirk Hähner. "Zo moet bijvoorbeeld de gating-sequence in de PLC worden geprogrammeerd en moet de veiligheidssysteemoplossing zelf worden gerealiseerd."

Voordelen van Smart Process Gating

Dirk Böttger, plaatsvervangend bedrijfsleider bij Dr. Weigert, is zeer tevreden met de beslissing voor de toepassing van Smart Process Gating: "De pallets worden storingsvrij getransporteerd – ook onderbroken pallets met een spleet tussen de lading. De veiligheidsinrichting werkt zeer betrouwbaar. Installatie- en onderhoudsomvang blijven binnen de grenzen, omdat bij het vervallen van extra muting-sensoren ook het opbouwen en de uitlijning hiervan vervallen". Uiteindelijk kan de installatie zo zeer compact en ruimtebesparend worden ontworpen, omdat voor/achter het lichtgordijn geen plaats voor muting-sensor hoeft te worden voorzien. Het bedrijfspersoneel wordt beschermd en het manipulatierisico wordt verminderd. En zeer belangrijk ten opzichte van het verleden: de specificaties van het veiligheids-lichtgordijn MLC 530 SPG komen overeen met de veiligheidsrelevante, internationale normen.

Over de onderneming

Dr. Weigert
de ontwikkelaar en fabrikant van reinigings- en desinfectiemiddelen uit Hamburg Dr. Weigert heeft al een bedrijfsgeschiedenis van 100 jaar met het motto "Voor toekomst is afkomst nodig". Dit betekent niet alleen een adhesiebetuiging aan "Made in Germany", maar is ook een uitdrukking van verantwoordelijkheid voor hygiëne, veiligheid en de omgang met ons milieu. Dit MKB-bedrijf is toonaangevend in professionele systeemoplossingen bij machinale reiniging- en desinfectie in de laboratoriumtechniek en medische techniek, voor de grootkeukenbranche evenals in de farmaceutische, cosmetische en levensmiddelindustrie.

IDH - Industrieautomation Dirk Hähner
2001 opgericht, startte de onderneming Industrieautomation Dirk Hähner (IDH) in Netphen als dienstverlener voor programmeer- en servicewerkzaamheden in opdracht van gerenommeerde productiebedrijven en machinefabrikanten de nog zeer jonge bedrijfsgeschiedenis. Naast de besturing- en schakelinstallatiebouw behoort de volledige projectbegeleiding van ontwerp, montage tot inbedrijfstelling van complexe industriële installaties tot de kerncompetenties van de firma IDH.

Leuze electronic
Leuze electronic is wereldwijd toonaangevend op het gebied van innovatie van optische sensorsystemen en internationaal bekend als toonaangevende aanbieder van oplossingen in de elektrische automatisering. De zwaartepunten liggen hierbij bij de interne logistiek en verpakkingsindustrie, de gereedschapsmachinebouw en de automobielindustrie, evenals medische techniek. Tot het portfolio behoren schakelende en metende sensoren, identificatiesystemen, oplossingen voor beeldverwerking en datatransmissie, evenals componenten en systemen voor de arbeidsveiligheid. Opgericht in het jaar 1963, beschikt de onderneming met de hoofdvestiging in Owen (Duitsland) over specifieke applicatie knowhow, evenals een brede branchekennis. Meer dan 1000 medewerkers in 22 vestigingen werkzaam bij de ontwikkeling, productie, verkoop en service, ondersteunt door meer dan 40 verkooppartners wereldwijd. Innovatieve productontwikkelingen, maatwerk totaaloplossingen en een omvangrijk service-aanbod, staan voor de "Smart Sensor Business 4.0" bij Leuze electronic.

Toegepaste producten

  • Branche/vakgebied

  • Taakomschrijving

  • Applicatie

    Dr. Weigert zet in op ruimtebesparende sensorloze muting