Individueel configureerbare signaalzuilen

Met individuele kleur

Voor de individuele signalering in kleurcombinaties en/of toonsignaal, bieden wij signaalzuilen in twee diameters van 40 mm of 70 mm. Met de opgave van montagewijze, kleur, aantal lampen (max. 5) en optioneel toonsignaal kan de lamp naar wens worden samengesteld.

Montagesystemen

Productselector

Montage naar wens

Keuze van montagewijze voor de configureerbare signaalzuilen als horizontale en verticale montagebasis voor 40 mm (E4) en 70 mm (E7).

  • Geschikte montagewijze
  • Maximaal 5 resp. 10 bolkappen

Meer

Bolkappen

Productselector

Altijd de juiste kleur

Omvangrijke kleurkeuze (6 kleuren) voor de configureerbare Leuze electronic signaalzuilen E4(40 mm) en E7(70 mm), geschikt voor de montagesystemen.

  • Doorverbinden van contacten door bajonetsluiting
  • Eenvoudige montage door aftekenmarkering
  • Uitsluitend energiezuinige LED-modules met een lange levensduur
  • Hoge beschermingsgraad IP 66 (ook met toonmodule)

Meer