Programmeerbare veiligheidsbesturingen

Productselector

Geprogrammeerd voor veiligheid

De programmeerbare veiligheidsbesturingen bieden een efficiënte oplossing voor integratie van meerdere veiligheidssensoren in machines en installaties. Zo bespaart de compacte constructie ruimte in de schakelkast. Desgewenst zijn zelfs de Industrial Ethernet-interfaces al in de basismodule geïntegreerd. Met de optionele uitbreidingsmodules kunnen ze bovendien het aantal in- en uitgangen flexibel aanpassen aan de huidige en toekomstige behoeften.

MSI 400

Productselector

De nieuwe generatie programmeerbare veiligheidsbesturing

De veiligheidsbesturingen van de serie MSI 400 bieden efficiënte oplossingen voor de integratie van veiligheidssensoren in machines en installaties. Op een breedte van slechts 45 mm zijn 16/20 veilige ingangen en 4/8 veilige uitgangen, en - als optie - een ethernetinterface met Industrial Ethernet-protocollen beschikbaar. Met uitbreidingsmodules met tot 116 veilige ingangen en 56 veilige uitgangen kan de besturing flexibel worden aangepast aan de huidige en toekomstige behoeften. De configuratie en inbedrijfstelling vindt eenvoudig en comfortabel plaats met de programmeersoftware MSI.designer.

  • Eenvoudige integratie in verschillende veldbussystemen
  • Modulair uitbreidbaar tot maximaal 116 veilige ingangen en 56 veilige uitgangen
  • 4A slijtvrij schakelvermogen bij elke uitgang
  • Eenvoudige handling van de projecten door programmageheugen in SD-kaartformaat
  • Programmeersoftware MSI.designer ondersteunt met eenvoudig programmeerbare logica
  • Geïntegreerde simulatie en analyse van de logica voor controle van de veiligheidsfunctie al op de PC
  • Configureerbaar rapport voor professionele en overzichtelijke documentatie
  • Online-diagnose biedt snel toestandsoverzicht ook bij onderhoud op afstand

Meer

MSI 100/200

Productselector

Programmeerbare veiligheidsbesturing

De veiligheidsbesturingen van de serie MSI 100/200 bieden flexibele integratie van veiligheidssensoren in machines en installaties. Op 67,5 mm bouwbreedte zijn 20 veilige ingangen, 4 veilige uitgangen en 4 meldingsuitgangen voor diagnose beschikbaar. De variant MSI 200 is met uitbreidingsmodules uitbreidbaar tot maximaal 140 veilige ingangen, resp. 100 ingangen en 44 veilige uitgangen. Voor de opname in het profibussysteem is een gateway-module beschikbaar.

  • Maximaal 10 aansluitbare uitbreidingsmodules voor het modulair uitbreiden tot maximaal 140 ingangen, resp. 100 ingangen en 44 uitgangen
  • Overdracht van diagnosegegevens naar de PLC via een profibus-gateway-module
  • Steekbare schroef- of veerklemmen voor eenvoudig installeren en eenvoudig wisselen van apparaten

Meer