ODS 96B

Productselector

De bouwvorm voor middellange afstanden

Afstandssensoren uit de serie ODS 96B met een groot meetbereik van 60 tot 25.000 mm, zijn geschikt voor vele toepassingsgebieden en zijn uiterst robuust door hun metalen behuizing. U meet binnen het ms-bereik. Het geïntegreerde display toont de meetwaarden en maakt het comfortabel aanpassen van de sensor aan de meettaak mogelijk. Naast analoge stroom-/spanningsinterfaces en binaire schakeluitgangen, zijn digitale interfaces beschikbaar. Digitale interfaces verhinderen omvormingsverliezen in sensor, besturing en bij de meetwaardeoverdracht.

  • Goed zichtbaar display
  • Meetwaardeweergave in millimeter
  • Parametrering en configuratie via folietoetsenbord
  • Verschillende bedrijfsmodi (snel, nauwkeurig, standaard)
  • Omvangrijk modelpalet met verschillende lichtvlekken beschikbaar
  • Analoge uitgang stroom/spanning
  • Schakeluitgangen op de mm nauwkeurig instelbaar
  • Seriële interface RS 232/485
  • IO-Link

ODS(R) 96B

Productselector

Robuust

Meet naar keuze met LED rood of infraroodlicht en is zeer geschikt voor objecten met een groot oppervlak, zoals stortgoed.

  • Voor meting op objecten met een groot oppervlak, bijv. stortgoed, baangoederen, plaatmateriaal
  • Robuuste metalen behuizing
  • Hoge nauwkeurigheid - remissie-onafhankelijke afstandsmeting
  • Display voor meetwaarde-indicatie en configuratie

Meer

ODSL 96B-S

Productselector

Ideaal bij glans en structuur

Kleine laser-lichtvlek voor nauwkeurige meting van kleine objecten, gekleurde objecten met structuur of voor glanzende oppervlakken.

  • Kleine laser-lichtvlek
  • Nauwkeurige meting van kleine objecten, gekleurde objecten met structuur
  • Voor meting op metalen oppervlakken

Meer

ODSL 96B-XL

Productselector

Bij opengewerkte objecten

Een langgerekte meetvlek voor nauwkeurige meting op opengewerkte en poreuze objecten (bijv. golfkarton), evenals op niet nauwkeurig uitgelijnde objecten.

  • Langgerekte lichtvlek voor nauwkeurige meting

Meer

ODSL(R) 96B

Productselector

Laser-nauwkeurig en universeel

Ook bij grotere reikwijdten tot maximaal 2 m meet deze sensor op de millimeter nauwkeurig binnen het ms-bereik. Hoge resolutie in een compacte, robuuste bouwvorm.

  • Voor meting in ms-takt bij grote reikwijdten
  • Stabiele, nauwkeurige meetwaarden, ook bij variërende temperaturen en objecten
  • Robuust: IP 67, IP 69K

Meer

ODSL 96-Teach

Productselector

Eenvoudig alleen meten

Voor eenvoudige applicaties bieden deze sensoren in een kunststofbehuizing een groot meetbereik. De sensor maakt een snelle inbedrijfstelling mogelijk door teach-in.

  • Remissie-onafhankelijke afstandsinformatie
  • 2 teachbaar schakeluitgang (push-pull)
  • Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
  • Beschermingsgraad IP 67
  • Meetbereik/reikwijdte maximaal 2.300 mm

Meer

ODSL 96B-TOF

Productselector

Voor meting op objecten tot 10 m

Grote reikwijdte, ook bij donkere objecten. Meting volgens "Time of Flight"-principe.

  • Grote reikwijdte, zelfs bij donkere objecten
  • Verschillende bedrijfsmodi voor snelle of nauwkeurige meting
  • Robuust meetproces
  • Zeer hoge ongevoeligheid voor extern licht
  • Display voor meetwaarde-indicatie en configuratie

Meer

ODKL 96B

Productselector

Voor meting op reflectoren in de verte

Een zichtbare lichtvlek zorgt voor eenvoudige uitlijning. Door de meting op reflectoren zijn reikwijdten tot maximaal 25 m geen probleem.

  • Snelle en eenvoudige uitlijning door goed zichtbare laser-lichtvlek
  • Zeer grote reikwijdte door meting op reflectiefolie
  • Compacte uitvoering

Meer