Veiligheidsfotocelsets

Productselector

Plug & Play voor efficiënte toegangsbeveiliging

Als u eenvoudiger, sneller en met minder logistieke rompslomp een goede toegangsbeveiliging wilt realiseren, zijn veiligheidsfotocelsets een aantrekkelijke oplossing. Elektronisch en mechanisch optimaal op elkaar afgestemde componenten met steekverbindingen zorgen voor een snelle inbedrijfstelling van de complete Plug & Play-oplossingen.

MLDSET

Productselector

Voor toegangsbeveiliging bij materiaalverkeer

Daarbij gaat het om muting-systemen voor toegangsbeveiliging met 2- en 3-straals MLD transceiverapparaten, voorgemonteerd in Leuze electronic apparaatzuilen.

  • Voorgemonteerde en afgestelde muting-sensoren met volledige bekabeling
  • Parametrering zonder PC via bedrading in de schakelkast
  • Verschillende muting-modi (parallel, sequentieel, partieel)
  • Toepassing ook binnen diepvrieszones tot - 30 °C

Meer

MLD-UDC

Productselector

Voor een- en meerzijdige toegangsbeveiligingen

MLD 500 transceiver- of zender-ontvanger-systemen met een verschillend aantal stralen en een verschillende reikwijdte, voorgemonteerd in apparaatzuilen, vergemakkelijken de meest uiteenlopende soorten opbouw, ook in combinatie met afbuigspiegelzuilen. Ze zijn geschikt voor een- en meerzijdige toegangsbeveiligingen.

  • Voorgemonteerd veiligheidssensoren in robuuste apparaatkolommen
  • Parametrering zonder PC via bedrading in de schakelkast
  • De meest uiteenlopende toegangsbeveiligingen door uitbreiding met afbuigspiegelzuilen
  • Alle zuilen met zelfstandige terugkeer na mechanische stoten
  • Toepassing ook binnen diepvrieszones tot - 30 °C

Meer

MLC-UDC

Productselector

Sets voor hand- en vingerherkenning

Naast het veiligheidslichtgordijn MLC 500 als optische beschermingsinrichting, omvatten de sets ook apparaatzuilen, waarin de veiligheidssensor zo is voorgemonteerd, dat deze zeer eenvoudig in de hoogte kan worden versteld. MLC-Sets zijn geschikt voor toegangsbeveiliging met hand- en vingerherkenning.

  • Voorgemonteerd veiligheidssensoren in robuuste apparaatkolommen
  • Verschillende sets, m.b.t. hoogte beveiligde zone bij alle MLC apparaten op aanvraag mogelijk: basic, standard, extended
  • Sets voor standaardtoepassingen tot en met muting/blanking-applicaties
  • Parametrering zonder PC via bedrading in de schakelkast
  • Alle apparaatkolommen met zelfstandige terugkeer na mechanische stoten

Meer