Veiligheidslaserscanner

Productselector

Universele multitalenten voor uw veiligheidstaken

Beveiliging van gevarenzones, toegangen, gevaarlijke posities: u kunt onze veiligheidslaserscanners voor alle facetten van persoonsbescherming effectief en veelzijdig inzetten. Dankzij hun willekeurige en individuele beveiligingsvelden en compacte constructie maken ze een flexibele montagepositie en het gebruik van mobiele applicaties mogelijk.

RSL 400

Productselector

Functionele veelzijdigheid en prestaties

De RSL 400-familie van veiligheidslaserscanners bestaat uit 16 apparaattypen in vier trapsgewijze opklimmende reikwijdtes en functievarianten. Zo kunt u altijd de optimale scanner met de beste prijs-prestatieverhouding kiezen – zo nodig met een scanbereik van 160 vierkante meter, dankzij 270° hoekbereik en 8,25 meter reikwijdte. Mobiel of stationair – de RSL 400-familie omvat alle denkbare toepassingen.

Meer

RS4

Productselector

Flexibele veldbewaking

De grote flexibiliteit van de veiligheidslaserscanner ROTOSCAN RS4 ontstaat door de onafhankelijke beveiligings-/waarschuwingsveldparen, die willekeurige veldcontouren kunnen aannemen en de mogelijkheid bieden voor omschakeling tussen deze paren.

Meer