Type 4 veiligheidslichtgordijnen
In de serie MLC 500 vindt u de nieuwste generatie uiterst robuuste type 4 veiligheidslichtgordijnen. Drie functieklassen – Basic, Standard en Extended – maken het efficiënt toepassen van de apparaten, van eenvoudige standaard toepassingssituaties, tot complexe, gestuurde beveiligingen mogelijk. De apparaten zijn universeel inzetbaar, dankzij het flexibele bevestigingsconcept en de mogelijkheid van vormgesloten opbouwen. Bovendien biedt de serie pasklare oplossingen voor andere toepassingsgebieden. Daartoe behoren de extra slanke bouwvorm, AIDA-conforme pinbezetting, geïntegreerde AS-i interfaces, beschermingsklasse IP67/69K en extra schokvaste, in cascade schakelbare of EX-gecertificeerde varianten.