Enkelstraals veiligheidsfotocellen

Productselector

Veiligheid kan ook flexibel zijn

De voordelen van éénstraalsveiligheidsfotocellen komen dankzij hun compacte afmetingen vooral tot hun recht bij nauwe inbouwsituaties en het ontbreken van een egaal opbouwoppervlak. Ze kunnen ook zeer flexibel op verschillende inbouwhoogten worden geïntegreerd in bestaande machineconcepten, waar ze zeer betrouwbaar de meest uiteenlopende taken uitvoeren bij het beveiligen van gevaarlijke locaties en toegangsbeveiliging.

Enkelstraals veiligheidsfotocellen type 4

Productselector

Compact, ook bij de hoogste veiligheidseisen

Die éénstraalsveiligheidsfotocellen van de MLD-serie zijn zelfbewakend en hebben een reikwijdte tot wel 100 m. Daardoor zijn ze zeer flexibel inzetbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen. De parametrering vindt gewoon via de bedrading plaats, zonder PC. De enkelstraals veiligheidsfotocellen van de SLS-series worden aangedreven in combinatie met een geschikte testeenheid. Samen vormen ze een contactloos werkende veiligheidsvoorziening van type 4. Ze zijn een betaalbaar alternatief wanneer een kleinere reikwijdte gevraagd wordt. Door hun compacte behuizing kunnen ze probleemloos worden geïntegreerd.

Meer

Enkelstraals veiligheidsfotocellen type 2

Productselector

Klein – sterk – betaalbaar

Deze éénstraalsveiligheidsfotocellen worden aangedreven in combinatie met een geschikte testeenheid. Samen vormen ze een contactloos werkende veiligheidsvoorziening van type 2. Ze zijn een betaalbaar alternatief wanneer een kleinere reikwijdte gevraagd wordt en dankzij hun compacte behuizing kunnen ze probleemloos worden geïntegreerd.

Meer