Aktuelle Pressemitteilungen

Immer auf dem neuesten Stand.
Für Journalisten und Redakteure stehen sämtliche Pressemitteilungen mit Bildern als Download zur Verfügung.






Barcodelesen – kompromisslos modular

Das modulare Konzept der neuen Barcodeleser BCL 300i ermöglicht Anwendern, optimal passende Ausstattungsmerkmale auszuwählen und damit hochgradig flexible, wirtschaftliche Lösungen einzusetzen.
mehr


Viel mehr Varianten

Leuze electronic hat seine Typenvielfalt bei Sicherheits-Schaltern, -Zuhaltungen und -Befehlsgeräten signifikant erhöht.
mehr


Lichtschranken effizienter installieren

In Ergänzung zur bewährten M18-Lochmontage von Universal-Lichtschranken hat Leuze electronic nun bei der neuen Baureihe 318B mit dem sogenannten „omni-mount“ Verfahren diese Montageart kostenneutral mit einer einfachen Ausrichtung kombiniert.
mehr


Anwendungsoptimale Lichtspots

Leuze electronic hat die neuen Reflexionslichttaster HRTR 25B-S mit fokussiertem Lichtspot optimal für die Detektion glänzender Oberflächen gestaltet – und zugleich die Taster HRTR 25B-XL mit einem extra großen Lichtspot für Positionierungsaufgaben versehen.
mehr


Neuer Sensor für Geometrie- und Positionsdaten zugleich

Mit dem LES 36 ermöglicht Leuze electronic nun die gleichzeitige Höhen-, Breiten- und Positionsvermessung eines Objekts mit nur einem Sensor.
mehr


Einfach erweitern, konfigurieren und simulieren
Neben dem Stand-alone Safety Controller MSI 100 bringt Leuze electronic nun den „großen Bruder“ auf den Markt – das erweiterbare programmierbare Sicherheits-Schaltgerät MSI 200.
mehr

Ehrung der Jubilare bei Leuze electronic
Am Freitag, den 13.01.2012, veranstaltete die Leuze electronic GmbH + Co. KG aus Owen, ihre alljährliche Jubilarsveranstaltung im Seminaris Hotel in Bad Boll.
mehr

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden wollen oder weitere Fragen zum Thema Presse haben, kontaktieren Sie uns:

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Kontakt Redaktion

Matthias May
Telefon: +49 8141 5350-123
Telefax: +49 8141 5350-190
Matthias.May@leuze.de


Abbonieren Sie auch unseren Newsletter, um regelmäßig die neuesten Nachrichten von Leuze zu erfahren.