
|
|
|
COMPACT EX 1
Technische Daten
|
|
|
| Der bewährte Sicherheits-Lichtvorhang COMPACT (Typ 4 nach EN 61496-1,-2) ist jetzt als COMPACT EX 1 für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 (Gase) und Zone 21 (Stäube) geeignet. Erfüllt werden damit die Anforderungen der seit 7/03 verbindlichen ATEX Richtlinie 94/9/EX Anhang X.
|
|
|
Sicherheits-Lichtvorhang
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke
|
COMPACT EX 1
|
| Schutzfeldlhöhe |
600 - 1500mm |
| Detektionsvermögen |
14mm, 30mm |
| Reichweite |
6m bzw. 18m bei C30xx |
| Ansprechzeit |
7-39ms (s.a. Compact Anschluss- und Betriebsanleitung) |
| Senderwellenlänge |
950nm |
| Anschluss |
PG Verschraubung |
| Gehäuse |
AL-Stranguss |
| Abdeckscheibe |
PMMA dunkelgrau |
| Schutzart |
IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) |
0-55C° |
| Maße |
55mm x 52mm |
| Gerätegruppe/-kategorie |
Gerätegruppe II Kategorie 2 |
| Einsatzbereich |
Zone 1 (Gase) nach EN 50021
Zone 21 (Stäube) nach EN 50281-1-1 |
| Temperaturklasse |
T6 |
| zulässige Zündtemperatur |
T>85C° |
| Zündschutzart |
d druckfeste Kapselung |
|
|
|
|
|
|
|