ECO

Elektrischer Anschluß

Anschluß des ECO über die Testüberwachungseinheiten TNT 35 und MSI

Im Gegensatz zu Typ 4 Schutzeinrichtungen wird die Schutzwirkung eines Typ 2 Sensors nur zum Zeitpunkt der Testung überprüft. Für den Funktionstest wird über ein Testsignal am Eingang des ECO Senders ein Eingriff in das Schutzfeld simuliert und das rechtzeitige Abschalten des Empfängers geprüft. Zwischen den Testperioden wird für das Sicherheitsniveau Typ 2 laut EN-, IEC 61496-1 ein Verlust der Schutzfunktion toleriert. In welchen Zeitabständen diese periodische Testung durchgeführt werden muß, hängt von der jeweiligen Applikation ab. Hilfestellung geben hierbei die für die Maschinensicherheit zuständigen Fachausschüsse der BG.

Eine optimale Lösung hierfür bieten die Leuze lumiflex Testüberwachungseinheiten TNT 35 oder Sicherheits-Interface-Bausteine der MSI-Reihe (z.B. MSI-m mit Muting). Beide Überwachungseinheiten überprüfen unabhängig vom Maschinenzyklus die Schutzwirkung des Sensors alle 2 s bzw. alle 200 ms, ohne dabei den Produktionsablauf der abgesicherten Maschine zu unterbrechen. Über diese schnelle Folge zyklischer Funktionstests wird ein Maximum an Typ 2 Funktionssicherheit erreicht.

Neben dieser periodischen Testung wird der Funktionsumfang des ECO mit den Funktionen "Anlauf-/Wiederanlaufsperre" und "Schützkontrolle" erweitert.

Anschlußbelegung ECO
ECO Sender
M 12 Stecker Adernfarbe Bedeutung
1 weiß + 24 V *)
2 braun PE
3 grün 0 V *)
4 gelb Testeingang
(0 V = Test)
5 grau frei
6 rosa frei
7 blau frei
8 - Schirm
ECO Empfänger
M 12 Stecker Adernfarbe Bedeutung
1 weiß + 24 V *)
2 braun PE
3 grün 0 V *)
4 gelb OSSD Ausgang
5 grau "Schwaches Signal"
"Fehler"
6 rosa RS 485 +
7 blau RS 485 -
8 - Schirm

*) Zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung benachbarter Geräte kann durch Vertauschen der Polarität (weiß = 0 V, grün = 24 V) der Übertragungskanal 2 gewählt werden. Die Beschaltung des Sendertesteingangs (gelb) bleibt hiervon unberührt.

Anschluß ECO - TNT 35
Anschluß ECO - TNT 35
a) Start/Aktive Restart
b) Brücke mit Wiederanlaufsperre,
mit Schützkontrolle
c) Brücke ohne Wiederanlaufsperre,
ohne Schützkontrolle
d) Start/Restart Taster
e) Rückführkreis für Schützkontrolle
f) Zwangsgeführte Relais- oder Motorschütze,
geeignete Funkenlöschung vorsehen
g) Freigabekreis 2-kanalig *)
h) Freigabekreis 1-kanalig *)
* im Freigabekreis immer beide Kontakte verwenden
Betriebsanleitungen der
Komponenten beachten