|
Sicherheits-Lichtvorhang
|
ECO
|
| Sicherheitskategorie |
Typ 2 (testbar) gemäß EN-, IEC 61496-1, -2 in Verbindung mit einer externen Typ 2 Testüberwachungseinheit (z.B. TNT 35 oder MSI) |
| Schutzhöhe |
150 ... 1800 mm*)
für Baureihen E30 E30/S
300 ... 1800 mm *)
für Baureihen E30/M, E55, E55/S
450 ... 1800 mm *)
für Baureihen E55/M, E80, E80/ME80/S |
| Schutzfeldbreite, Reichweite |
0,3 ... 6 m |
| Detektionsvermögen |
Baureihe E30: 30 mm
Baureihe E55: 55 mm
Baureihe E80: 80 mm |
| Ansprechzeit (von Schutzfeldunterbrechung bis zum Abschalten des OSSD-Ausgangs, ohne Ansprechzeit der Testüberwachungseinheit) |
Die Ansprechzeit ist abhängig von der Schutzhöhe.
Baureihen E30, E30/M, E30/S: 8...29 ms
Baureihen E55, E55/M, E55/S: 8...19 ms
Baureihen E80, E80/M, E80/S: 8...15 ms |
| Wiedereinschaltzeit (nach Freigabe des Schutzfeldes bis zum Einschalten des OSSD-Ausgangs) |
0,5 ms für alle Baureihen. Bei sehr kurzen Schutzfeldunterbrechungen bleibt der OSSD-Ausgang mindestens 100 ms ausgeschaltet. |
| Testausführungszeit |
10 ms |
| Schutzart |
IP 65 |
| Betriebsumgebungstemperatur |
0...+55 °C |
| Versorgungsspannung |
24 V DC ± 20 % (über externes Netzteil mit sicherer Netztrennung und 20 ms Netzausfallüberbrückung |
| Stromaufnahme |
Sender: 75 mA
Empfänger: 75 mA (ohne Last) |
| OSSD-Ausgang |
pnp-Ausgang, kurzschlußfest, 100 mA max |
Verschmutzungs- und
Störmeldeausgang |
pnp-Ausgang, kurzschlußfest, 70 mA max |
| Diagnoseschnittstelle Empfänger |
RS-485 |
| Testeingang Sender |
+24 V = kein Test, 0 V oder hochohmig = Test über potentialfreien Öffnerkontakt oder pnp-Ausgang (Signal für Testauslösung min. 20 ms) |
| Elektrischer Anschluß |
M12 Rundsteckverbinder, 8pol. |
| Anschlußleitung |
7pol., 0,25 mm2, abgeschirmt mit angespritztem Stecker, Längen: 5 m, 15 m (siehe Zubehör) |
| Betriebsart |
Schutzbetrieb ohne Anlauf-/Wiederanlaufsperre |
| Synchronisation Sender/Empfänger |
optische Synchronisation,
2 Übertragungskanäle wählbar |
| Abmessungen |
Querschnitt 17 mm x 33 mmGesamtlänge (mit Stecker und Steckbereich) = Schutzhöhe + 96 mm |
| Luftfeuchtigkeit |
15 ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur |
-25 ... +75 °C |