Das MSI funktioniert nicht. (keine LED leuchtet)
- Versorgungsspannung überprüfen an Klemme 4 (+24V) und Klemme 9 (0V).
Bei Betätigen und wieder Loslassen der Start-/Restart-Taste keine Freigabe (LEDs locked, state und fault leuchten)
- Leuchten die LEDs S1 & S2 am MSI grün?
Wenn die o.g. LEDs grün leuchten, sind die optoelektr. Schutzeinrichtungen korrekt verdrahtet.
Wenn nicht, beachten Sie folgende Punkte.
- Kontrollieren Sie, ob die berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen ausgerichtet sind.
- Überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen den AOPDs und dem MSI.
Haben Sie alle verbleibende Sicherheitseingänge mit dem entsprechenden Testsignal verbunden?
- Überprüfen Sie ob die von Ihnen gewählte Betriebsart (mit/ohne Wiederanlaufsperre, mit/ohne Schützkontrolle) mit der geforderten Beschaltung an Klemme 13,14 des MSI und der dazugehörigen Dip-Schaltereinstellung übereinstimmt. z.B.
- Betriebsart mit Anlauf/Wiederanlaufsperre und statischer Schützkontrolle.
- Klemme 13 über Start-/Restart-Taste an +24V (keine Testbrücke)
- Klemme 14 über Rückführkontakte von K1 u. K2 an 0V
- Dip-Schalter DS3 unten, DS2 oben.
- Leuchten die o.g. LEDs grün und es erfolgt keine Freigabe
Kontrollieren Sie, ob nach Drücken und wieder Loslassen der Start-/Restart-Taste das Interface auf Eingriff wartet.
LED "locked" am MSI blinkt 1x -> warten auf 1 Takt (1x eingreifen)
LED "locked" am MSI blinkt 2x -> warten auf 2 Takte (2x eingreifen)
- Prüfen Sie die Verdrahtung:
- Klemme 21 mit 0V -> Schutzbetrieb
- Klemme 21 mit Klemme 15 -> Eintakt
- Klemme 21 mit +24V -> Zweitakt
- Klemme 20 mit Öffnerkontakt zu +24V (Maschinenzyklus) -> Steuereingang,
- Taktlöschung (Clear)
- Überprüfen Sie, ob die Zeitüberwachung aktiviert ist
- Achten Sie darauf, dass Sicherheits-Lichtvorhänge der Kategorie 2 (z.B. ECO) im Taktbetrieb nur an S1 betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass das Startsignal (+24V an Klemme 13) potentialfrei über einen Taster oder Relais geschaltet werden muss.
Hinweise zu den Anzeige LEDs
- Die anderen LEDs zeigen den Betriebszustand des MSI an. Die Erläuterung dazu lesen Sie bitte unter Punkt 3.4 in der Betriebsanleitung. (S. 14-15)
Verwendung der Diagnosesoftware
- Installieren Sie die Software auf Ihren PC/Laptop.
Erforderliches Betriebssystem: Windows ab 3.1.
- Starten Sie das MSI bzw. Versorgungsspannung anlegen.
- Starten Sie die Software.
- Verbinden Sie den PC über das Diagnosekabel mit dem MSI.
- Klicken Sie im Menü Datenübertragung auf Start.
- Die MSI Software erkennt automatisch welcher MSI-Type betrieben wird.
|
|