| Merkmal |
MSI-m |
MSI-mx |
| Maximale Sicherheits-Kategorie (EN 954-1) |
4 |
4 |
| Stop Kategorie (IEC-, EN 60204-1) |
0 |
0 |
| Max. Anzahl AOPD Typ 2 bzw. Not-Aus Befehlsgeräte (Kat. 2) |
2 |
4 |
| Max. Anzahl AOPD Typ 4 bzw. Not-Aus Befehlsgeräte (Kat. 4) |
1 |
2 |
| Zusätzlich anschließbare Sicherheitsschalter (Kat. 4) |
0 |
2 |
| Querschluss-Überwachung |
x |
x |
| Anlauf- / Wiederanlauf-Sperre |
x |
x |
| Statische Schützkontrolle |
x |
x |
| Dynamische Schützkontrolle |
x |
x |
| RS 232 Diagnoseschnittstelle |
x |
x |
| Meldeausgang "Systemfehler" |
x |
x |
| Warnung "Relaistausch erforderlich" |
|
x |
| Taktsteuerung (Ein- und Zweitakt) |
x |
x |
| 30 s Zeitüberwachung für Taktbetrieb |
x |
x |
| Paralleles Muting |
x |
x |
| Muting - Zeitüberwachung (an-/abwählbar) |
x |
x |
| Warnung "Defekte Mutinglampe" |
x |
x |
| Secondary Switching Device (SSD) - Ausgang |
|
x |