Nachfolgegeräte

als Ersatz für die seit Ende 2005 nicht mehr verfügbaren AREAL Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken mit integriertem Muting stehen ab sofort die u.a. Geräte aus der Baureihe COMPACTplus zur Verfügung. Sie besitzen ein ca. 30 cm langes Anschlusskabel mit angeschlossenem HARTING-Stecker, der eine Belegung entsprechend AREAL hat. Zusätzlich sind die Empfänger mit einer Vorparametrierung ab Werk ausgestattet, die so nahe wie technisch möglich an die Einstellungen der AREAL AMR angepaßt wurde. Geringe Abweichungen waren leider nicht zu vermeiden; sie sind im unten aufgeführten Datenblatt aufgeflistet. Natürlich arbeiten COMPACTplus-Empfänger nur mit COMPACTplus-Sendern zusammen, nicht aber mit existierenden AREAL-Sendern, so dass immer beide Geräte getauscht werden müssen.

Zusätzlich wurde der Muting-Transceiver CPRT-m aufgenommen, so dass in Verbindung mit dem Umlenkspiegel CPM500/2V eine kostengünstigere Lösung als mit Sender und Empfänger angeboten werden kann; der maschinenseitige Anschluss des Senders bleibt in diesem Fall einfach unbenutzt.

Optional können kundenseitig weitere Änderungen mit SafetyLab vorgenommen werden, um ggf. Probleme aus der Vergangenheit besser als mit AREAL zu lösen (z.B. Erhöhung der Mehrfach-Abtastung des Schutzfeldes in stark gestörter Umgebung).

Die folgenden mit AREAL Anschluss-kompatiblen Geräte werden diese zukünftig ersetzen:

Artikel Artikel-Nr. Ersatz für
CPT500/2/AR 68900051 AT-500/2 (546010) mit CPR500/2-mx01/AR
CPR500/2-mx01/AR 68900052 AMR-500/2 (547011) mit CPT500/2/AR
CPRT500/2-mx01/AR 68900053 AMR-500/2 (547011) für Reichweiten bis 6,5m
in Verbindung mit CPM500/2V (909606)
CPT400/3/AR 68900054 AT-400/3 (546000) mit CPR400/3-mx01/AR
CPR400/3-mx01/AR 68900055 AMR-400/3 (547001) mit CPT400/3/AR
CPT300/4/AR 68900060 AT-300/4 (546050) mit CPR300/4-mx01/AR
CPR300/4-mx01/AR 68900061 AMR-300/4 (547051) mit CPT300/4/AR

Datenblatt COMPACTplus mit Parametrierung "AREAL/M" [516 KB]