Safexpert

Software für das Sicherheits-Engineering von Maschinen und Anlagen

COMPACT - Sicherheits-Lichtvorhänge
Safexpert Logo TÜV Rheinland cUL listed CE ISO 9001

Safexpert ist eine PC-Software für das systematische Sicherheits-Engineering von Maschinen und Anlagen. Das netzwerkfähige PC-Programm führt Schritt für Schritt durch die CE-Konformitätsbewertung und zum CE-Zeichen. Es unterstützt den Konstrukteur bei der Gefahrenanalyse, im sekundenschnellen Auffinden relevanter Normen, bei der Erstellung der technischen Dokumentation sowie der Bedienungsanleitung und führt ihn schließlich zur normgerechten EG-Konformitäts- bzw. EG-Herstellererklärung.


Besondere Vorteile und Merkmale
  • Spart Zeit und Aufwand durch Wiederverwendung von Daten aus früheren Projekten

  • Sorgt für mehr Rechtssicherheit bei Haftungsfragen

  • Erlaubt die direkte Datenübernahme in die technische Dokumentation

  • Unterstützt den Aufbau von Safety Know-how in Ihrem Unternehmen

  • Führt die verschiedenen Konstruktionsabteilungen im Unternehmen zu einheitlichen Sicherheitsstandards

  • Ermöglicht eine zentrale Datenhaltung von CE-relevanten Daten und die Netzwerknutzung im Team

  • Hilft in umfangreichen Projekten den Überblick zu behalten

  • Update-Service hält Sie immer auf dem aktuellen Stand der Normung

  • Maximale Übersicht bei der Gefahrenanalyse durch farbige Kennzeichnungen

  • Statusinformationen geben auf Knopfdruck Hinweise zu offenen Arbeitspaketen

  • Ermittelung des erforderlichen SIL-und Performance Level nach EN 62061 und EN ISO 13849-1

  • Automatische Konvertierung bestehender Projekte: Berechnung des PLr und erforderlichen SIL entsprechend vorhandener Daten


Wichtige technische Daten, Übersicht
Wählbare Softwarepakete 3 (Basic, Compact, Professional)
Normenpakete 2 (Standard, Standard Plus)
Betriebssystem Microsoft Windows ® 9x, ME, NT, 2000 PRO, XP
Systemanforderungen 80 MB freie Festplattenkapazität (Server, autarke PC-Installation), 40 MB (Client), Grafikauflösung mindestens 800 Pixel x 600 Pixel
Installation Setup-Programm, Freischalt-Diskette
Netzwerke Netzwerkfähigkeit
Sprachen Deutsch, Englisch
Dokumentation Anwenderhandbuch, Referenzhandbuch
Hilfen Online-Hilfe, Suchfunktion, Filterfunktion

Funktionen
  Safexpert Softwarepakete
Basic Compact Professional
CE-Projektmanagement und Projektdokumentation
Maschinenklassifizierung und Normenauswahlassistent
CE-Leitfaden
Gefahrenanalyse nach EN 12100, Gefährdungsliste nach EN ISO 14121
Einstufung der Maschine anhand der Maschinenrichtlinie
Auswahlfunktion für zutreffende Normen und Richtlinien
Querverweise und Hyperlinks zu wichtigen Normen- und Richtlinienstellen
Betriebsanleitungsassistent*
Konformitäts- und Herstellererklärung mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten
Auswahlfunktion sicherheitsbezogener Teile von Steuerungen nach EN 954-1
History-Protokollierung für die Qualtitätssicherung
Normen- und Richtlinien-Assistent und Dokumentenverwaltung  
Piktogrammbibliothek (ca. 200 Symbole zur Maschinensicherheit)  
Beispiel einer CE-konformen Betriebsanleitung  
Normenpaket Standard (9 wichtige CE-Normen im Volltext)    
NormManager ab Version 5.5
**
*) Ergänzungsmodul, muss separat bestellt werden **) optional für Basic verfügbar