Safexpert
Bestellhinweise
Safexpert
Im Lieferumfang enthalten:
- CD-ROM mit Installationshinweisen
- Freischalt-Diskette
Funktionen:
je Softwarepaket Basic, Compact, Professional
Safexpert
Software für das Sicherheits-Engineering von Maschinen und Anlagen |
| Art.-Nr. |
Artikel |
Beschreibung |
Sprache |
| Safexpert Softwarepakete mit Einzelplatzlizenz (EP) |
| 600150 |
SE-Basic-EP-de/en |
Safexpert Basic, EP |
Deutsch / Englisch |
| 600154 |
SE-Compact-EP-de/en |
Safexpert Compact, EP |
Deutsch / Englisch |
| 600158 |
SE-Prof-EP-de/en |
Safexpert Professional, EP |
Deutsch / Englisch |
| Safexpert Softwarepakete mit Mehrplatzlizenz (MP) |
| 600152 |
SE-Basic-MP-de/en |
Safexpert Basic, MP |
Deutsch / Englisch |
| 600156 |
SE-Compact-MP-de/en |
Safexpert Compact, MP |
Deutsch / Englisch |
| 600160 |
SE-Prof-MP-de/en |
Safexpert Professional, MP |
Deutsch / Englisch |
| Rabatte für Mehrplatzlizenzen (Netzwerk) |
| Rabatt |
Beschreibung |
Anzahl Arbeitsplätze |
| 25% |
Netzwerklizenz |
2 bis 4 |
| 30% |
Netzwerklizenz |
5 bis 7 |
| 35% |
Netzwerklizenz |
8 bis 10 |
| 40% |
Netzwerklizenz |
11 bis 14 |
| 45% |
Netzwerklizenz |
15 bis 20 |
| auf Anfrage |
Netzwerklizenz |
> 20 |
Der Erwerb einer Lizenz berechtigt zur Installation auf einem Rechner.
Safexpert Ergänzungsmodule
| Safexpert Ergänzungsmodul „Prüfliste nach EN ISO 14121“ für die Überprüfung der Sicherheit von Maschinen |
| Betriebsanleitungsassistent |
Assistent zur Erstellung von Betriebsanleitungen gemäß
Maschinenrichtlinie 98/37EG inclusive Datenübernahme aus Safexpert Projekten |
| Prüf- und Abnahmeassistent inclusive Prüfliste nach Maschinenrichtlinie |
Assistent für die Abnahme von Maschinen vor Erstinbetriebnahme gemäß Maschinenrichtlinie |
| Prüfliste nach Betriebssicherheitsverordnung |
Prüfliste für die Überprüfung der Maschinensicherheit bei Umrüstung oder konstruktiven Veränderungen durch den Betreiber gemäß Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV |
| Prüfliste nach EN ISO 14121 |
Prüfliste für die Überprüfung der Sicherheit von Maschinen gemäß den Anforderungen nach EN ISO 14121 |
| Safexpert Normenpakete |
| Normenpaket Standard (im Softwarepaket Professional enthalten) |
10 wichtige Normen im Volltext: EN ISO 12100-1, EN ISO 12100- 2, EN 294, EN 349, EN 954-1, EN 999, EN ISO 14121, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13850 |
| Normenpaket StandardPlus |
56 ergänzende Europäische Normen im Volltext: EN 547-1, EN 547-2, EN 547-3, EN 563, EN 563/A1, EN 563/AC2, EN 574, EN 614-1:2006, EN 614-2, EN 626-1, EN 626-2, EN 811, EN 842, EN 894-1, EN 894-2, EN 894-3, EN 953, EN 981, EN 982, EN 983, EN 1005-1, EN 1005-2, EN 1005-3, EN 1005-4, EN 1032, EN 1037,EN 1088, EN 1093-1, EN 1093-3:2006, EN 1093-4, EN 1093-6, EN 1093-7, EN 1093-8, EN 1093-9, EN 1093-11, EN 1127-1, EN 1746, EN 1760-1, EN 1760-2, EN 1837, EN 12198-1,EN 12198-2, EN 12198-3, EN 12786, EN 13478, EN 13861, EN 62061, EN ISO 7731, EN ISO 13849-2, EN ISO 14122-1, EN ISO 14122-2, EN ISO 14122-3, EN ISO 14159, EN 14738, EN 1760-3, EN ISO 14122-4 |
| Bestellhinweise Ergänzungsmodule und Normenpakete |
| Art.-Nr. |
Artikel |
Beschreibung |
Sprache |
| Safexpert Master plus Erweiterung von Basic auf Compact |
| 600250 |
SE-UP-Compact-EP-de/en |
Upgrade Basic auf Compact, EP |
Deutsch / Englisch |
| 600251 |
SE-UP-Compact-MP-de/en |
Upgrade Basic auf Compact, MP |
Deutsch / Englisch |
| Safexpert Ergänzungsmodule |
| 600180 |
SE-BA-Ass-EP-de/en |
Betriebsanleitungsassistent, EP |
Deutsch / Englisch |
| 600182 |
SE-BA-Ass-MP-de/en |
Betriebsanleitungsassistent, MP |
Deutsch / Englisch |
| 600184 |
SE-PA-Ass-EP-de |
Prüf-und Abnahmeassistent incl. Prüfliste nach MRL, EP |
Deutsch |
| 600186 |
SE-PA-Ass-MP-de |
Prüf-und Abnahmeassistent incl. Prüfliste nach MRL, MP |
Deutsch |
| 600188 |
SE-PL-BV-EP-de |
Prüfliste nach Betriebssicherheitsverordnung, EP |
Deutsch |
| 600189 |
SE-PL-BV-MP-de |
Prüfliste nach Betriebssicherheitsverordnung, MP |
Deutsch |
| 600190 |
SE-PL-EP-de |
Prüfliste nach EN ISO 14121, EP |
Deutsch |
| 600191 |
SE-PL-MP-de |
Prüfliste nach EN ISO 14121, MP |
Deutsch |
| 600259 |
SE-NM-de/en |
Safexpert NormManager*) ab Version 5.5 in Compact und Professional enthalten (Basic entsprechend erweiterbar) |
alle |
*) Zur Verwaltung und Aktualisierung von Normen und Richtlinien
| Safexpert Normenpakete |
| Normenpaket Standard: 10 wichtige europäische Normen im Volltext (in Safexpert Professional bereits enthalten) Normenpaket StandardPlus: 56 ergänzende europäische Normen im Volltext |
| Art.-Nr. |
Artikel |
Beschreibung |
Sprache |
| Safexpert Normenpakete mit Einzelplatzlizenz (EP) |
| 600200 |
SE-NP-standard-EP-de |
Normenpaket Standard, EP |
Deutsch |
| 600201 |
SE-NP-standard-EP-en |
Normenpaket Standard, EP |
Englisch |
| 600204 |
SE-NP-plus-EP-de |
Normenpaket StandardPlus ohne Safexpert, EP |
Deutsch |
| 600205 |
SE-NP-plus-EP-en |
Normenpaket StandardPlus ohne Safexpert, EP |
Englisch |
| 600208 |
SE-NP-prof-EP-de |
Normenpaket StandardPlus mit Safexpert Professional, EP* |
Deutsch |
| 600209 |
SE-NP-prof-EP-en |
Normenpaket StandardPlus mit Safexpert Professional, EP* |
Englisch |
| Safexpert Normenpakete mit Mehrplatzlizenz (MP) |
| 600202 |
SE-NP-standard-MP-de |
Normenpaket Standard, MP |
Deutsch |
| 600203 |
SE-NP-standard-MP-en |
Normenpaket Standard, MP |
Englisch |
| 600206 |
SE-NP-plus-MP-de |
Normenpaket StandardPlus ohne Safexpert, MP |
Deutsch |
| 600207 |
SE-NP-plus-MP-en |
Normenpaket StandardPlus ohne Safexpert, MP |
Englisch |
| 600210 |
SE-NP-prof-MP-de |
Normenpaket StandardPlus mit Safexpert Professional, MP* |
Deutsch |
| 600211 |
SE-NP-prof-MP-en |
Normenpaket StandardPlus mit Safexpert Professional, MP* |
Englisch |
*) in Verbindung mit dem Kauf von einem Safexpert Professional Softwarepaket
| Safexpert Wartungsverträge |
Leistungen: Die Jahrespauschale ist unabhängig von der Anzahl der durchgeführten Updates. Pro Rechner-Lizenz wird eine Pauschale erhoben, die ausschließlich für die Software-Wartung gilt.
Der Kostenbeitrag für Normen ist nicht enthalten. Hierfür werden zusätzliche Beiträge pro Norm berechnet. |
| Art.-Nr. |
Artikel |
Beschreibung |
Sprache |
| Safexpert Upgrade Aktualisierung der Version |
| 600254 |
SE-UP-5.3 de/en |
Upgrade von Version 5.0 auf 5.3 |
Deutsch / Englisch |
| 600255 |
SE-UP-SP-5.4 de/en |
Safexpert Upgrade von Version 5.3 auf 5.4 (Basic oder Compact) |
Deutsch / Englisch |
| 600256 |
SE-UP-5.0-5.4 de/en |
Safexpert Upgrade von Version 5.0 auf 5.4 (Compact) |
Deutsch / Englisch |
| 600257 |
SE-UP-SP-5.3 de/en |
Safexpert Upgrade Basic, Sonderversion von Version 5.0 auf 5.3 |
Deutsch / Englisch |
| 600258 |
SE-UP-SP-5.4 de/en |
Safexpert Upgrade Basic, Sonderversion von Version 5.3 auf 5.4 |
Deutsch / Englisch |
| 600263 |
SE-UP-5.4-5.5 de/en |
Safexpert Upgrade von V5.4 auf V5.5 (Basic) |
alle |
| 600264 |
SE-UP-5.3-5.5 de/en |
Safexpert Upgrade von V5.3 auf V5.5 (Basic) |
alle |
| 600265 |
SE-UP-5.4-5.5 de/en |
Safexpert Upgrade von V5.4 auf V5.5 (Compact) |
alle |
| 600266 |
SE-UP-5.3-5.5 de/en |
Safexpert Upgrade von V5.3 auf V5.5 (Compact) |
alle |
| 600267 |
SE-UP-5.0-5.5 de/en |
Safexpert Upgrade von V5.0 auf V5.5 (Compact) |
alle |
| 600268 |
SE-UP-SP-5.5 de/en |
Safexpert Upgrade, Sonderversion von V5.4 auf V5.5 (Basic) |
alle |
| Safexpert Update Update-Service für die einzelnen Softwarepakete |
| 600230 |
SE-WA-Basic-EP-de/en |
Wartungsvertrag Basic |
Deutsch / Englisch |
| 600232 |
SE-WA-Compact-EP-de/en |
Wartungsvertrag Compact |
Deutsch / Englisch |
| 600234* |
SE-WA-Prof-EP-de/en |
Wartungsvertrag Professional |
Deutsch / Englisch |
*) beinhaltet Artikel 600240/600241
| Safexpert Wartungsverträge |
Leistungen: Die Jahrespauschale ist unabhängig von der Anzahl der durchgeführten Updates. Pro Rechner-Lizenz wird eine Pauschale erhoben, die ausschließlich für die Software-Wartung gilt.
Der Kostenbeitrag für Normen ist nicht enthalten. Hierfür werden zusätzliche Beiträge pro Norm berechnet. |
| Art.-Nr. |
Artikel |
Beschreibung |
Sprache |
| Normenpaket Update Update-Service für die europäischen Normen |
| 600236 |
SE-WA-NP-LP-de |
Wartungsvertrag Normenpaket StandardPlus / Standard |
Deutsch |
| 600237 |
SE-WA-NP-LP-en |
Wartungsvertrag Normenpaket StandardPlus / Standard |
Englisch |
| zuzüglich Listenpreis der aktualisierten europäischen Normen |
| 600240 |
SE-WA-NP-de |
Wartungsvertrag Safexpert Normenpaket StandardPlus / Standard |
Deutsch |
| 600241 |
SE-WA-NP-en |
Wartungsvertrag Safexpert Normenpaket StandardPlus / Standard |
Englisch |
| nur in Verbindung mit einem Safexpert Update, zuzüglich 30% des Listenpreises der aktualisierten Normen |
Datenpakete Update (ersetzt das bisherige SDR )
nur für die Safexpert Softwarepakete Compact und Professional ab Version 5.5 |
| 600260 |
SE-MRL-EU-EP-de |
Datenpakete zur CE-Kennzeichnung Enthält Datensätze zu Richtlinien und Normen, die im EU-Amtsblatt im Sinne der Maschinenrichtlinie veröffentlicht sind oder veröffentlicht waren (ersetzt das bisherige SDR-EU). Teilmengen aus: CEN, CENELEC, EU |
alle |
| 600261 |
SE-EU-Plus-EP-de |
Datenpakete zur CE-Kennzeichnung Enthält Datensätze zu Richtlinien und Normen, die im EU-Amtsblatt im Sinne der Niederspannungs-, EMV-, ATEX- oder Druckgeräterichtlinie veröffentlicht sind oder veröffentlicht waren. Teilmengen aus: CEN, CENELEC, EU |
alle |
| 600262 |
SE-MRL-DE-EP-de |
Datenpakete zur CE-Kennzeichnung Enthält Datensätze zu Normen und technischen Spezifikationen, bei denen als Rechtsgrundlage "9. GPSGV" eingetragen ist. Teilmengen aus: DIN, VDE, DKE, HVBG, VdTÜV, BRD |
alle |
| Hinweis |
|
Bei Bestellung von Safexpert mit den Datenpaketen 600260, 600262, 600262 wird der Zugang zum Safexpert Online-Server für einen Monat gewährt. Somit können Ihre Daten (ehemalig SDR) einrichtet werden. Mit einem entsprechendem Wartungsvertrag, z. B. für MRL-EU, hätten Sie dann immer die Möglichkeit, die Daten in Ihren Projekten zu aktualisieren.
|
|