Stationäre 2D Codelese-geräte und Handlese-geräte
Tabelle 1
|
VR 2300 |
IT 6300 |
IT 6320 |
IT 4715 |
 |
 |
|
 |
| Technische Daten |
Datenblätter
(PDF) |
 |
 |
 |
 |
| Beschreibung |
Kamerasystem zur omnidirektionalen Lesung von 2D-Codes und Barcodes. Kompaktes Gehäuse, Beleuchtung und Decoder sind integriert, Schutzart IP 65 |
Handlesegerät mit ergonomischem Gehäuse zur Lesung von 2D-Codes und Barcodes. Beleuchtung und Decoder sind im Gerät integriert, Schutzart IP 54 |
Handlesegerät mit ergonomischem Gehäuse zur Lesung von 2D-Codes und Barcodes. Beleuchtung und Decoder sind im Gerät integriert, Schutzart IP 54 Gerät mit Bluetooth |
Stationäres Lesegerät für Hochkontrastige Codes |
| Zusatzfunktionen |
Besonders geeignet für Data Matrix Codes (ECC 200) auf direkt markierten Teilen. Teach-in per digitalem Eingang, Referenzcode |
Besonders geeignet für Data Matrix Codes
(ECC 200) auf direkt markierten Teilen. |
Besonders geeignet für Data Matrix Codes
(ECC 200) auf direkt markierten Teilen. |
Großes Lesefeld für kontrastreiche Codes |
| Weitere Codetypen |
QR-Code |
QR-Code |
QR-Code |
Barcode
2D-Code |
| Lesetechnik |
Imager |
Imager |
Imager |
Imager |
| Lesedistanz |
|
0 - 85 mm |
0 - 85 mm |
53 - 333 mm |
| Sensor |
CMOS |
Hochauflösendes
Pixel-Array |
Hochauflösendes
Pixel-Array |
Pixel-Array |
| Auflösung (Pixel) |
800 x 600 |
1280 x 960 |
1280 x 960 |
752 x 480 |
Kleinste Auflösung
(mm) |
0,15 |
0,127 |
0,127 |
0,25 |
| Fokuspunkt (mm) |
20, 55, 80, 130 |
5 |
5 |
|
| Digitale Ein-/Ausgänge |
2 / 2 |
- |
- |
- |
| Schnittstellen |
RS 232 |
USB / RS 232 / PS 2 |
Bluetooth |
RS 232, USB |
Versorgungs-
spannung |
10 - 30 V DC |
5 V DC |
9 V DC |
5 V DC |
| Schutzart |
IP 65 |
IP 54 |
IP 54 |
- |
| Abmessungen (mm) |
80 x 60 x 64 |
- |
- |
40 x 49 x 24 |
| Anschalteinheiten |
| multiNetSlave |
MA 21 100 |
MA 21 100 |
MA 21 100 |
MA 21 100 |
| Punkt zu Punkt |
- |
- |
- |
- |
| Daisy Chain |
- |
- |
- |
- |
| Netzwerkmaster |
MA 31 |
MA 31 |
MA 31 |
MA 31 |
Profibus DP
InterBus-S |
MA 41 DP-k
MA 41 IS |
MA 41 DP-k
MA 41 IS |
MA 41 DP-k
MA 41 IS |
MA 41 DP-k
MA 41 IS |
| Zubehör |
| Befestigungsteile |
BT 56 |
- |
Basis - Station
ST 2020 |
- |
| Kabel |
unterschiedliche
Kabelvarianten |
RS 232 - Kabel
PS 2 - Kabel,
USB - Kabel
Netzteil |
RS 232 - Kabel
PS 2 - Kabel,
USB - Kabel
Netzteil |
Kabel für USB, TTL RS 232, Netzteil |