
|
|
|
Stationäre 2D Codelese-geräte und Handlese-geräte
Tabelle 2
|
IT 4600 |
IT 4800 |
IT 4820 |
IT 4820i |
 |
 |
 |
 |
| Technische Daten |
Datenblätter
(PDF) |
 |
 |
 |
 |
| Codetypen |
Barcode
2D-Code |
Barcode
2D-Code |
Barcode
2D-Code |
Barcode
2D-Code |
| Lesetechnik |
Imager |
Imager |
Imager |
Imager |
| Lesedistanz |
53 - 333 mm |
53 - 333 mm |
53 - 333 mm |
53 - 333 mm |
| Scanrate |
- |
- |
- |
- |
| Schnittstellen |
Keyboard-Wedge,
RS 232, USB |
Keyboard-Wedge,
RS 232, USB |
Bluetooth |
Bluetooth |
Versorgungs-
spannung |
4 - 14 V DC |
4 - 14 V DC |
9 V DC |
9 V DC |
| Einsatzgebiet |
Hochkontrastige Codes Schutzart IP 41 |
Hochkontrastige Codes Schutzart IP 54 |
Hochkontrastige Codes Schutzart IP 41 |
Hochkontrastige Codes Schutzart IP 54 |
| Zulassungen |
|
|
|
|
| Anschalteinheiten |
| multiNetSlave |
MA 21 100 |
MA 21 100 |
MA 21 100 |
MA 21 100 |
| Punkt zu Punkt |
- |
- |
- |
- |
| Daisy Chain |
- |
- |
- |
- |
| Netzwerkmaster |
MA 31 |
MA 31 |
MA 31 |
MA 31 |
Profibus DP
InterBus-S |
MA 41 DP-k
MA 41 IS |
MA 41 DP-k
MA 41 IS |
MA 41 DP-k
MA 41 IS |
MA 41 DP-k
MA 41 IS |
| Zubehör |
Befestigungs-
teile |
Tischhalter,
Wandhalter |
Tischhalter,
Wandhalter |
Basis-Station
ST 2020 |
Basis-Station
ST 2020 |
| Kabel |
Kabel für Keyboard-Wedge, USB, RS 232,
Netzteil |
Kabel für Keyboard-Wedge, USB, RS 232,
Netzteil |
Kabel für Keyboard-Wedge, USB, TTL RS 232, Netzteil |
Kabel für Keyboard-Wedge, USB, TTL RS 232, Netzteil |
|
|