
|
|
|
Analysetechnik
Tabelle 1
|
SRP 100 |
BCL 8 |
BCL 21 |
BCL 22 |
BCL 32 |
 |
 |
 |
 |
| Technische Daten |
| Lesedistanz |
15 mm - 25 mm |
40 mm - 160 mm |
50 mm - 450 mm |
10 mm - 450 mm |
kleinste
Auflösung |
0,165 mm |
0,15 mm |
0,12 mm |
0,2 mm |
Scanrate/Lese-
geschwindigkeit |
0,04 m/s
(0,02 - 0,1 m/s) |
600
scans/s |
1000/800
scans/s |
1000/800
scans/s |
Schnittstellen
- Host
- Service |
Stifemulation,
anschließbar an
externen Decoder
|
RS485, RS 232
MA 8 |
RS 485, RS 232
(RS 232)
|
RS232 |
Versorgungs-
spannung |
5 VDC ± 5 % |
5 VDC
(über MA 8 10-30 VDC) |
10 - 30 VDC |
10 - 30 VDC |
| Schutzart |
IP 54 |
IP 67 |
IP 65 |
IP 65 |
| Optional |
|
|
|
|
Anschalt-
einheiten |
Decoder DW 11,
DC 21 |
|
|
|
| Anschalteinheiten |
multiNetSlave,
+ Parameter-
speicher
+ Display |
|
MA 21 |
MA 2
MA 4
MA 4D |
MA 4
MA 4D |
MA 4
MA 4D |
| Punkt zu Punkt |
|
MA 8.1 |
|
MA 2 |
MA 2 |
| Daisy Chain |
|
|
|
MA 22
DC |
|
Netzwerk-
Master |
|
MA 31 |
MA 31 |
|
|
| Feldbus Gateways |
Profibus DP
InterBus-S |
|
MA 41 DP-k
MA 41 IS |
|
MA 42 DP-k
MA 42 IS |
MA 42 DP-k
MA 42 IS |
| Feldbus integriert |
Anschluß-
modul
Profibus DP |
|
|
|
|
|
Anschluß-
modul
Devicenet |
|
|
|
|
|
| Zubehör |
Befestigungs-
teile |
|
BT 8 |
BT 20 |
BT 56 |
| Kabel |
|
unterschiedliche
Stecker und
Längen |
unterschiedliche
Stecker und
Längen |
unterschiedliche
Stecker und
Längen |
|
|