
|
|
|
Analysetechnik
Tabelle 2
|
BCL 148 |
BCL 108 |
|
|
 |
 |
|
|
| Technische Daten |
|
|
 |
 |
|
|
| Lesedistanz |
10 mm - 350 mm
Focuseinstellung |
100 mm - 680 mm
Focuseinstellung |
|
|
kleinste
Auflösung |
0,165 mm |
0,15 mm |
|
|
| Scanrate |
900 scans/s |
900 scans/s |
|
|
Schnittstellen
- Host
- Service |
RS 485
(RS 232)
|
RS 485
(RS 232) |
|
|
Versorgungs-
spannung |
18 - 30 VDC |
18 - 30 VDC |
|
|
| Schutzart |
IP 65 |
IP 65 |
|
|
| Zulassungen |
|
 |
 |
1) |
|
|
|
| Optional |
|
|
|
|
Anschalt-
einheiten |
|
|
|
|
| Anschalteinheiten |
|
multiNetSlave,
+ Parameter-
speicher
+ Display |
|
|
|
|
| Punkt zu Punkt |
|
|
|
|
| Daisy Chain |
|
|
|
|
Netzwerk-
Master |
|
|
|
|
| Feldbus Gateways |
|
Profibus DP
InterBus-S |
|
|
|
|
| Feldbus integriert |
|
Anschluß-
modul
Profibus DP |
|
|
|
|
Anschluß-
modul
Devicenet |
|
|
|
|
| Zubehör |
|
Befestigungs-
teile |
|
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
|
1) Zulassungen nach Rücksprache jeweils projektbezogen möglich.
|
|