Stationäre Barcodelese-geräte und Handlese-geräte
Tabelle 1
|
BCL 8 |
BCL 21 |
BCL 22 |
BCL 31 |
BCL 32 |
BCL 34 |
 |
 |
 |
| Technische Daten |
Lesedistanz
(versionsab-
hängig) |
25 mm - 160 mm |
50 mm - 450 mm |
10 mm - 450 mm |
kleinste
Auflösung |
0,12 mm |
0,12 mm |
0,2 mm |
| Scanrate |
600/500
scans/s |
1000/800
scans/s |
1000/800
scans/s |
| Lesetechnik |
Single Line
Scanner |
Single Line
Scanner
Raster Scanner |
Single Line
Scanner
Raster Scanner |
| Schnittstellen |
RS232 |
RS485 |
RS232 |
RS485 |
RS232 |
Profibus DP
integriert
(RS232) |
Versorgungs-
spannung |
5 VDC
(über MA 8.1 10-30 VDC) |
10 - 30 VDC |
10 - 30 VDC |
| Schutzart |
IP 67 |
IP 65 |
IP 65 |
| Optional |
|
|
|
| Anschalteinheiten |
multiNetSlave,
+ Parameter-
speicher
+ Display |
MA 21 |
MA 2
MA 4
MA 4D |
MA 4
MA 4D |
MA 2
MA 4
MA 4D |
MA 4
MA 4D |
|
| Punkt zu Punkt |
MA 8.1 |
|
MA 2 |
|
MA 2 |
|
| Daisy Chain |
integriert |
|
MA 22
DC |
|
|
|
Netzwerk-
Master |
|
MA 31 |
|
MA 31 |
|
|
| Feldbus Gateways |
Profibus DP
InterBus-S
|
MA 42
DP-k
MA 42 IS |
|
MA 42
DP-k
MA 42 IS |
|
MA 42
DP-k
MA 42 IS |
|
| Feldbus integriert |
Anschluß-
modul
Profibus DP |
|
|
|
|
|
MS 34103
MS 34105 |
Anschluß-
modul
Devicenet |
|
|
|
|
|
|
| Zubehör |
Befestigungs-
teile |
BT 8 |
BT 20 |
BT 56 |
| Kabel + Stecker |
unterschiedliche
Stecker u. Längen |
unterschiedliche
Stecker u. Längen |
unterschiedliche
Stecker u. Längen |
Profibusstecker
IN / OUT |
| Sonstiges |
|
|
|
Servicedisplay
MSD 101 |