Stationäre Barcodelese-geräte und Handlese-geräte
Tabelle 3
|
BCL 80 |
BCL 90 |
|
|
 |
 |
|
|
| Technische Daten |
| |
 |
 |
|
|
Datenblätter
(PDF) |
 |
 |
|
|
Lesedistanz
(versionsab-
hängig) |
300 - 2400 mm (andere auf
Anfrage) |
500 - 2100 mm
(andere auf
Anfrage) |
|
|
kleinste
Auflösung |
0,2 mm |
0,2 mm |
|
|
| Scanrate |
600 scans/s
einstellbar
(400 - 800
scans/s) |
800 scans/s
einstellbar
(600 - 1200
scans/s) |
|
|
| Lesetechnik |
Single Line
Scanner
Raster Scanner
Schwenkspiegel |
Single Line
Scanner
Schwenkspiegel
Codefragment-
Technik
autoFocus |
|
|
| Schnittstellen |
RS232/485 |
RS232,
RS422/485 |
|
|
Versorgungs-
spannung |
18 - 36 VDC |
18 - 30 VDC |
|
|
| Schutzart |
IP 65 |
IP 65 |
|
|
| Zulassungen |
|
 |
|
|
| Optional |
|
ext. Parameter-
speicher |
|
|
| Anschalteinheiten |
multiNetSlave,
+ Parameter-
speicher
+ Display |
MA 10
|
MA 90
|
|
|
| Punkt zu Punkt |
MA 10 |
MA 90 |
|
|
| Daisy Chain |
|
|
|
|
Netzwerk-
Master |
MA 30 |
MA 31 |
|
|
| Feldbus Gateways |
Profibus DP
InterBus-S |
MA 40 DP-k
MA 40 IS
|
MA 41 DP-k
MA 41 IS
|
|
|
| Feldbus integriert |
Anschluß-
modul
Profibus DP |
|
|
|
|
Anschluß-
modul
Devicenet |
|
|
|
|
| Zubehör |
Befestigungs-
teile |
BT 56, BT 58 |
BT 90 |
|
|
| Kabel + Stecker |
unterschiedliche
Kabelvarianten |
unterschiedliche
Kabelvarianten |
|
|
| Sonstiges |
|
|
|
|