
|
|
|
Stationäre Barcodelese-geräte und Handlese-geräte
Tabelle 4
|
Z-3010 |
IT 3800g |
IT 3820 / IT 3820i |
IT 3800i |
 |
 |
 |
 |
| Technische Daten |
Datenblätter
(PDF) |
 |
 |
 |
 |
| Codetypen |
Barcode |
Barcode |
Barcode |
Barcode |
| Lesetechnik |
Touchreader |
Linien-Imager |
Linien-Imager |
Linien-Imager |
| Lesedistanz |
0 - 20 mm |
10 - 660 mm |
0 - 1120 mm |
0 - 2080 mm |
| Scanrate |
100 scan/s |
270 scan/s |
270 scan/s |
270 scan/s |
| Schnittstellen |
Keyboard-Wedge,
USB, RS 232 |
Keyboard-Wedge,
USB, RS 232 |
Bluetooth |
Keyboard-Wedge,
USB, RS 232 |
Versorgungs-
spannung |
5 V DC |
4,5 - 12 V DC |
9 V DC |
4,5 - 14 V DC |
| Einsatzgebiet |
Lesen von Barcode auf Berührung |
Barcodes
Schutzart IP 41 |
Barcodes
Schutzart IP 41 |
Rauher Industrieeinsatz, Schutzart IP 54 |
| Zulassungen |
 |
|
|
|
| Anschalteinheiten |
| multiNetSlave |
MA 21 100 |
MA 21 100 |
MA 21 100 |
MA 21 100 |
| Punkt zu Punkt |
- |
- |
- |
- |
| Daisy Chain |
- |
- |
- |
- |
| Netzwerkmaster |
MA 31 |
MA 31 |
MA 31 |
MA 31 |
Profibus DP
InterBus-S |
MA 41 DP-k
MA 41 IS |
MA 41 DP-k
MA 41 IS |
MA 41 DP-k
MA 41 IS |
MA 41 DP-k
MA 41 IS |
| Zubehör |
Befestigungs-
teile |
Tischhalter |
Tischhalter,
Wandhalter |
Basis-Station
ST2020 |
Tischhalter,
Wandhalter |
| Kabel |
Kabel für Keyboard-Wedge, USB, RS 232,
Netzteil |
Kabel für Keyboard-Wedge, USB, RS 232,
Netzteil |
Kabel für Keyboard-Wedge, USB, TTL,
RS 232, Netzteil |
Kabel für Keyboard-Wedge, USB, RS 232,
Netzteil |
|
|