
|
|
|
Optische
Barcode-positionierung |
BPS 8 |
BPS 34/37 |
|
|
 |
 |
|
|
| Technische Daten |
| Download |
Technische Beschreibung |
Technische Beschreibung BPS 34
Technische Beschreibung BPS 37 |
|
|
| |
 |
 |
|
|
| Reichweite |
10.000 m |
10.000 m |
|
|
| Schnittstellen |
Host |
RS 232
(RS 485 über MA 8-01) |
PROFIBUS DP/
SSI |
|
|
| Service |
RS 232 |
RS 232 |
|
|
| Prinzip |
gegen Barcodeband |
gegen Barcodeband |
|
|
| Messwertausgabe |
3,3 ms |
2 ms |
|
|
| Integrationszeit |
26,6 (13,3) ms |
16 (8) ms |
|
|
| Reproduzierbarkeit |
± 1 (2) mm |
± 1 (2) mm |
|
|
| Schutzart |
IP67 |
IP65 |
|
|
| Zulassungen |
|
|
|
|
| Lichtquelle |
Rotlichtlaser |
Rotlichtlaser |
|
|
| Versorgungsspannung |
5 V DC (24 V DC
über MA 8-01) |
10 - 30 V DC |
|
|
| Betriebstemperatur |
0 °C bis +40 °C |
0 °C bis +50 °C
(-30 °C bis +40 °C
mit Optikheizung) |
|
|
| Zusatzfunktionen |
kundenspezifisch konfigurierbar |
Geschwindigkeitsmessung |
|
|
| Feldbus Verbindung |
| Profibus DP |
via MA 204i |
|
|
|
| Profinet |
via MA 248i |
|
|
|
| Ethernet TCP/IP |
via MA 208i |
|
|
|
| CanOpen |
|
|
|
|
| DeviceNet |
|
|
|
|
| Ethernet IP |
|
|
|
|
| EtherCAT |
|
|
|
|
|
|