Industrielle Bildverarbeitungs-systeme
Tabelle 1
|
LSIS 412i |
LSIS 422i |
LSIS 462i |
 |
 |
 |
| Technische Daten |
| Download |
Technische Beschreibung |
Technische Beschreibung |
Technische Beschreibung |
| Beschreibung |
- Smart Kamera mit homogener, integrierter Beleuchtung.
- Flexibler Einsatz durch motorische Fokusverstellung.
- Schnelle Parametrierung direkt über das in der Smart Kamera integrierte webConfig-Tool.
- Hohe Industrietauglichkeit durch Glasfenster, Metallgehäuse, M12-Anschlusstechnik sowie Schutzart IP 65/IP 67.
|
- Smart Kamera mit homogener, integrierter Beleuchtung.
- Flexibler Einsatz durch motorische Fokusverstellung.
- Schnelle Parametrierung direkt über das in der Smart Kamera integrierte webConfig-Tool.
- Hohe Industrietauglichkeit durch Glasfenster, Metallgehäuse, M12-Anschlusstechnik sowie Schutzart IP 65/IP 67.
|
- Smart Kamera mit homogener, integrierter Beleuchtung.
- Flexibler Einsatz durch motorische Fokusverstellung.
- Schnelle Parametrierung direkt über das in der Smart Kamera integrierte webConfig-Tool.
- Hohe Industrietauglichkeit durch Glasfenster, Metallgehäuse, M12-Anschlusstechnik sowie Schutzart IP 65/IP 67.
|
| Zulassungen |
 |
 |
 |
| Typische Aufgaben |
Anwesenheits-/
Vollständigkeitsk. |
 |
|
 |
Dimensionskontrolle/
Positionsbestimmung |
 |
|
 |
| Zeichenlesung |
|
|
|
| Codelesung |
|
2D Data Matrix Code, Barcode, Pharmacode |
2D Data Matrix Code, Barcode, Pharmacode |
| Druckqualitätskontrolle |
|
|
|
| Farberkennung |
|
|
|
| Mustererkennung |
|
|
|
| Weitere Aufgaben |
Lage- und Typ-Erkennung |
Position und Lage der Codes |
Lage- und Typ-Erkennung |
| Sensor/Kameras |
Global shutter CMOS |
Global shutter CMOS |
Global shutter CMOS |
| Auflösung (Pixel) |
752 × 480
(monochrom) |
752 × 480
(monochrom) |
752 × 480
(monochrom) |
| Focuspunkt |
50 mm ... ∞ / 75 mm ... ∞ |
50 mm ... ∞ / 75 mm ... ∞ |
50 mm ... ∞ / 75 mm ... ∞ |
| Schnittstellen |
Host |
|
Service |
|
Ethernet, RS 232
Ethernet |
Ethernet, RS 232
Ethernet |
Ethernet, RS 232
Ethernet |
Digitale Ein-/
Ausgänge |
8, konfigurierbar |
8, konfigurierbar |
8, konfigurierbar |
| Fast-Ethernet |
Ja |
Ja |
Ja |
| Optional |
Kabel, Befestigungsteile,
externe Beleuchtungen |
Kabel, Befestigungsteile,
externe Beleuchtungen |
Kabel, Befestigungsteile,
externe Beleuchtungen |
| Anzahl Prüfroutinen |
Dynamisch, in Abhängigkeit der Tools pro Prüfprogramm, max. 300 |
Dynamisch, in Abhängigkeit der Tools pro Prüfprogramm, max. 300 |
Dynamisch, in Abhängigkeit der Tools pro Prüfprogramm, max. 300 |
Konfiguration/
Betriebssystem |
über integriertes webConfig-Tool |
über integriertes webConfig-Tool |
über integriertes webConfig-Tool |
| Zusatzfunktionen |
Teach-Button zum Einlernen von Objekten (Software), Automatische Nachführung der Segmentierungsschwelle bei sich ändernden Lichtverhältnissen, Bildspeicher für Prozess-, Fehler- und Referenzbilder u. v. m. |
Bildspeicher für Prozess-, Fehler- und Referenzbilder u. v. m. |
Teach-Button zum Einlernen von Objekten (Software), Automatische Nachführung der Segmentierungsschwelle bei sich ändernden Lichtverhältnissen, Bildspeicher für Prozess-, Fehler- und Referenzbilder u. v. m. |
Abmessungen
BxHxT (mm) |
75 × 55 × 113 |
75 × 55 × 113 |
75 × 55 × 113 |
| Zubehör |
Ethernet-Kabel vorkonfektioniert |
Ethernet-Kabel vorkonfektioniert |
Ethernet-Kabel vorkonfektioniert |